Bauform 219 - Gelenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_219_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-219.003---(HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=17.000},{L003=219.000},{L004=259.000},{L005006=239.000},{L1=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L13=32.000},{L14=52.000},{B8=10.000},{B9=14.000},{B10=11.000},{H1=67.000},{R=25.000},{X=80.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{D9=21.000},{GR=23.000},{GD1=24.000},{GD2=30.000},{LM=34.000},{D3=0.000},{GL1=23.000},{GL2=7.000},{GSW=27.000},{HUBMIN1=5.100},{PSTOL=0.010},{VERS=1.000},{L1START=40},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{B2=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
B10
Breite
[mm]
H1
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA1
Winkel
[°]
HEISS SZ 100-12/6/4.1-219...
SZ 100-12/6
100
219
12.000
6.000
M5
mit Aussengewinde
29.000
18.000
5.000
113.000
133.000
123.000
42.000
23.000
15.000
24.000
6.000
8.000
6.000
27.000
15.000
G1/8"
13°
HEISS SZ 100-16/8/4.1-219...
SZ 100-16/8
100
219
16.000
8.000
M6
mit Aussengewinde
30.000
22.000
6.000
117.000
137.000
127.000
42.000
23.000
15.000
24.000
4.000
6.000
4.500
30.000
15.000
G1/8"
13°
HEISS SZ 100-20/10/15.1-2...
SZ 100-20/10
100
219
20.000
10.000
M8
mit Aussengewinde
32.000
25.000
8.000
139.000
169.000
154.000
51.000
25.000
20.000
29.000
5.000
8.000
6.000
36.000
16.000
G1/8"
15°
HEISS SZ 100-25/12/9.1-21...
SZ 100-25/12
100
219
25.000
12.000
M10
mit Aussengewinde
39.000
30.000
10.000
155.000
195.000
175.000
52.000
26.000
20.000
30.000
6.000
9.000
7.000
43.000
19.500
G1/8"
12°
HEISS SZ 100-32/16/5.1-21...
SZ 100-32/16
100
219
32.000
16.000
M14
mit Aussengewinde
48.000
38.000
15.000
189.000
229.000
209.000
54.000
28.000
25.000
40.000
9.000
12.000
10.000
61.000
20.000
G1/4"
8°
HEISS SZ 100-40/20/5.1-21...
SZ 100-40/20
100
219
40.000
20.000
M16
mit Aussengewinde
58.000
48.000
17.000
219.000
259.000
239.000
62.000
35.000
32.000
52.000
10.000
14.000
11.000
67.000
25.000
G1/4"
10°
HEISS SZ 100-50/25/4.1-21...
SZ 100-50/25
100
219
50.000
25.000
M20x1,5
mit Aussengewinde
72.000
60.000
20.000
250.000
300.000
275.000
70.000
40.000
38.000
52.000
12.000
16.000
13.000
77.000
28.000
G3/8"
9°
HEISS SZ 100-63/32/6.1-21...
SZ 100-63/32
100
219
63.000
32.000
M24x2
mit Aussengewinde
90.000
75.000
25.000
280.000
320.000
300.000
82.000
48.000
40.000
56.000
16.000
20.000
17.000
94.000
35.000
G3/8"
7°
HEISS SZ 100-80/40/17.1-2...
SZ 100-80/40
100
219
80.000
40.000
M35x1,5
mit Aussengewinde
110.000
92.000
40.000
304.000
344.000
324.000
96.000
55.000
50.000
70.000
22.000
28.000
35.000
85.000
50.000
G1/2"
7°
HEISS SZ 100-100/50/23.1-...
SZ 100-100/50
100
219
100.000
50.000
M45x1,5
mit Aussengewinde
135.000
115.000
50.000
370.000
420.000
395.000
127.000
75.000
65.000
85.000
28.000
35.000
40.000
105.000
60.000
G1/2"
6°
HEISS SZ 100-125/60/28.1-...
SZ 100-125/60
100
219
125.000
60.000
M58x1,5
mit Aussengewinde
170.000
145.000
60.000
465.000
535.000
500.000
155.000
95.000
90.000
116.000
36.000
44.000
50.000
130.000
70.000
G3/4"
6°
HEISS SZ 100-160/80/20.1-...
SZ 100-160/80
100
219
160.000
80.000
M65x1,5
mit Aussengewinde
220.000
190.000
70.000
595.000
695.000
645.000
220.000
145.000
115.000
140.000
40.000
49.000
55.000
150.000
82.000
G1"
6°
HEISS SZ 100-200/100/20.1...
SZ 100-200/100
100
219
200.000
100.000
M80x2
mit Aussengewinde
270.000
245.000
80.000
750.000
870.000
810.000
240.000
145.000
141.000
235.000
45.000
55.000
60.000
170.000
90.000
G1"
6°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表