Bauform 218 - Schwenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_218_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-218.003---(HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=16.000},{R2=17.000},{LA003=187.000},{LA004=227.000},{LA005006=207.000},{L1=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L13=32.000},{L14=52.000},{B7=20.000},{B10=30.000},{H2=35.000},{H3=50.000},{R=25.000},{X=80.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{PSTOL=0.010},{L1START=40},{B1START=15},{TYP=SZ 100-40/20},{BD=100},{BF=218},{M=M16},{KS=mit Aussengewinde},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{B2=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
LA003
Länge
[mm]
LA004
Länge
[mm]
LA005006
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B7
Breite
[mm]
B10
Breite
[mm]
H2
Breite
[mm]
H3
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 100-12/6/4.1-218...
SZ 100-12/6
100
218
12.000
6.000
M5
mit Aussengewinde
29.000
18.000
5.000
104.000
124.000
114.000
15.000
10.000
42.000
23.000
15.000
24.000
8.000
15.000
18.000
25.000
15.000
G1/8"
42.000
0,5x45°
HEISS SZ 100-16/8/4.1-218...
SZ 100-16/8
100
218
16.000
8.000
M6
mit Aussengewinde
30.000
22.000
6.000
105.000
125.000
115.000
17.000
12.000
42.000
23.000
15.000
24.000
8.000
20.000
18.000
28.000
15.000
G1/8"
44.000
0,5x45°
HEISS SZ 100-20/10/15.1-2...
SZ 100-20/10
100
218
20.000
10.000
M8
mit Aussengewinde
32.000
25.000
8.000
123.000
153.000
138.000
22.000
14.000
51.000
25.000
20.000
29.000
10.000
20.000
20.000
30.000
16.000
G1/8"
58.000
0,5x45°
HEISS SZ 100-25/12/9.1-21...
SZ 100-25/12
100
218
25.000
12.000
M10
mit Aussengewinde
39.000
30.000
10.000
137.000
177.000
157.000
25.000
16.000
52.000
26.000
20.000
30.000
12.000
20.000
25.000
35.000
19.500
G1/8"
58.000
1,5x30°
HEISS SZ 100-32/16/5.1-21...
SZ 100-32/16
100
218
32.000
16.000
M14
mit Aussengewinde
48.000
38.000
14.000
156.000
196.000
176.000
30.000
20.000
54.000
28.000
25.000
40.000
15.000
25.000
28.000
40.000
20.000
G1/4"
68.000
2x30°
HEISS SZ 100-40/20/5.1-21...
SZ 100-40/20
100
218
40.000
20.000
M16
mit Aussengewinde
58.000
48.000
16.000
187.000
227.000
207.000
36.000
25.000
62.000
35.000
32.000
52.000
20.000
30.000
35.000
50.000
25.000
G1/4"
80.000
2x30°
HEISS SZ 100-50/25/4.1-21...
SZ 100-50/25
100
218
50.000
25.000
M20x1,5
mit Aussengewinde
72.000
60.000
20.000
213.000
263.000
238.000
44.000
30.000
70.000
40.000
38.000
52.000
25.000
40.000
40.000
60.000
28.000
G3/8"
87.000
2,5x30°
HEISS SZ 100-63/32/6.1-21...
SZ 100-63/32
100
218
63.000
32.000
M24x2
mit Aussengewinde
90.000
75.000
25.000
236.000
276.000
256.000
54.000
40.000
82.000
48.000
40.000
56.000
32.000
50.000
50.000
75.000
35.000
G3/8"
90.000
3x30°
HEISS SZ 100-80/40/17.1-2...
SZ 100-80/40
100
218
80.000
40.000
M35x1,5
mit Aussengewinde
110.000
92.000
40.000
299.000
339.000
319.000
49.000
35.000
96.000
55.000
50.000
70.000
50.000
80.000
80.000
120.000
50.000
G1/2"
115.000
3x30°
HEISS SZ 100-100/50/23.1-...
SZ 100-100/50
100
218
100.000
50.000
M45x1,5
mit Aussengewinde
135.000
115.000
50.000
365.000
415.000
390.000
61.000
45.000
127.000
75.000
65.000
85.000
60.000
100.000
100.000
150.000
60.000
G1/2"
137.000
3x30°
HEISS SZ 100-125/60/28.1-...
SZ 100-125/60
100
218
125.000
60.000
M58x1,5
mit Aussengewinde
170.000
145.000
60.000
445.000
515.000
480.000
83.000
58.000
155.000
95.000
90.000
116.000
80.000
120.000
110.000
180.000
70.000
G3/4"
178.000
4x30°
HEISS SZ 100-160/80/20.1-...
SZ 100-160/80
100
218
160.000
80.000
M65x1,5
mit Aussengewinde
220.000
190.000
70.000
565.000
665.000
615.000
90.000
65.000
220.000
145.000
115.000
140.000
90.000
140.000
120.000
190.000
82.000
G1"
215.000
5x30°
HEISS SZ 100-200/100/20.1...
SZ 100-200/100
100
218
200.000
100.000
M80x2
mit Aussengewinde
270.000
245.000
80.000
720.000
840.000
780.000
105.000
80.000
240.000
145.000
141.000
235.000
100.000
160.000
140.000
220.000
90.000
G1"
261.000
6x30°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表