Bauform 112 - Flanschbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_112_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-112.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{B11=11.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{MNDR=16.000},{MKDR=13.546},{D1=58.000},{D2=48.000},{D7=11.000},{L003=100.000},{L004=140.000},{L005006=120.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L5=43.000},{L6=14.000},{L10=12.000},{H1=MIN},{A1=62.000},{A=90.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{SWH=0.000},{P=1.000},{PSTOL=0.001},{L1START=40},{B1START=15},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{B2L2=25},{ZB=108},{BA=axialen},{L1=40},{B1=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D7
Durchmesser
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
A1
Breite
[mm]
A
Breite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 100-12/6/4.1-112...
SZ 100-12/6
100
112
12.000
6.000
29.000
18.000
6.000
64.000
84.000
74.000
10.000
42.000
23.000
26.000
8.000
8.000
28.000
40.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 100-16/8/4.1-112...
SZ 100-16/8
100
112
16.000
8.000
30.000
22.000
6.000
64.000
84.000
74.000
12.000
42.000
23.000
26.000
8.000
8.000
28.000
40.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 100-20/10/15.1-1...
SZ 100-20/10
100
112
20.000
10.000
32.000
25.000
7.000
70.000
100.000
85.000
14.000
51.000
25.000
34.000
9.000
8.000
36.000
50.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 100-25/12/9.1-11...
SZ 100-25/12
100
112
25.000
12.000
39.000
30.000
7.000
82.000
122.000
102.000
16.000
52.000
26.000
39.000
9.000
11.000
36.000
50.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 100-32/16/5.1-11...
SZ 100-32/16
100
112
32.000
16.000
48.000
38.000
9.000
87.000
127.000
107.000
20.000
54.000
28.000
38.000
11.000
11.000
48.000
65.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-40/20/5.1-11...
SZ 100-40/20
100
112
40.000
20.000
58.000
48.000
11.000
100.000
140.000
120.000
25.000
62.000
35.000
43.000
14.000
12.000
62.000
90.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-50/25/4.1-11...
SZ 100-50/25
100
112
50.000
25.000
72.000
60.000
13.500
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
45.000
16.000
13.000
70.000
100.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 100-63/32/6.1-11...
SZ 100-63/32
100
112
63.000
32.000
90.000
75.000
13.500
126.000
166.000
146.000
40.000
82.000
48.000
50.000
20.000
14.000
80.000
110.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 100-80/40/17.1-1...
SZ 100-80/40
100
112
80.000
40.000
110.000
92.000
17.500
138.000
178.000
158.000
35.000
96.000
55.000
59.000
25.000
16.000
96.000
130.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-100/50/23.1-...
SZ 100-100/50
100
112
100.000
50.000
135.000
115.000
17.500
171.000
221.000
196.000
45.000
127.000
75.000
67.000
35.000
18.000
115.000
150.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-125/60/28.1-...
SZ 100-125/60
100
112
125.000
60.000
170.000
145.000
30.000
212.000
292.000
252.000
58.000
155.000
95.000
85.000
40.000
20.000
160.000
220.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 100-160/80/20.1-...
SZ 100-160/80
100
112
160.000
80.000
220.000
190.000
39.000
300.000
400.000
350.000
65.000
220.000
145.000
100.000
48.000
25.000
200.000
270.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 100-200/100/20.1...
SZ 100-200/100
100
112
200.000
100.000
270.000
245.000
45.000
340.000
460.000
400.000
80.000
240.000
145.000
120.000
68.000
25.000
250.000
350.000
G1"
6x30°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表