Bauform ME 6 - Flanschbefestigung
Heiss
standard_normzylinder_din_24554
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standard_normzylinder_din_24554/me6_asy.prj},{NB=HEISS SNZ DIN 24554 - 63 / 28 / 0.1 - ME 6 . 003 ---(CGKA=ohne,HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{KKNDR=20.000},{KKKDR=18.376},{A=28.000},{E=90.000},{R=65.000},{TO=117.000},{UO=145.000},{FB=14.000},{J=38.000},{JB=52.000},{CX=30.000},{LT=38.000},{MS=40.000},{EX=22.000},{EP=18.000},{Z=6.000},{NDREE=20.955},{KDREE=18.631},{X=20.000},{Y=71.000},{PJ=80.000},{ZJ=168.000},{XO=206.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{L3=93.000},{SW=24.000},{SWT=8.000},{SWH=0.000},{ALL=1.000},{ALW=30.000},{D1G=18.500},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{GNDR=20.955},{SG=2.500},{TG=14.000},{ZUBR=102.000},{BD=160},{MMX=28,45},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{MM=28},{FA=003},{BS=doppeltwirkend},{HUB=0.1},{HUBST=0},{CGKA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
KK
Gewinde
ⁿ/ₐ
A
Länge
[mm]
E
Breite
[mm]
R
Höhe
[mm]
TO
Breite
[mm]
UO
Breite
[mm]
FB
Durchmesser
[mm]
J
Länge
[mm]
JB
Länge
[mm]
EE
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
Y
Länge
[mm]
PJ
Länge
[mm]
ZJ
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L3
Länge
[mm]
HEISS SNZ DIN 24554 - 25 ...
SNZ DIN 24554 - 25 / 12
160
25.000
M10x1,25
14.000
40.000
27.000
51.000
65.000
5.500
25.000
36.000
G 1/4''
9.000
50.000
53.000
114.000
50.000
30.000
69.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 32 ...
SNZ DIN 24554 - 32 / 14
160
32.000
M12x1,25
16.000
45.000
33.000
58.000
70.000
6.600
25.000
37.000
G 1/4''
25.000
60.000
56.000
128.000
54.000
38.000
66.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 40 ...
SNZ DIN 24554 - 40 / 18
160
40.000
M14x1,5
18.000
63.000
41.000
87.000
110.000
11.000
38.000
50.000
G 3/8''
12.000
62.000
73.000
153.000
64.000
48.000
82.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 50 ...
SNZ DIN 24554 - 50 / 22
160
50.000
M16x1,5
22.000
75.000
52.000
105.000
130.000
14.000
38.000
52.000
G 1/2''
16.000
67.000
74.000
159.000
75.000
60.000
88.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 63 ...
SNZ DIN 24554 - 63 / 28
160
63.000
M20x1,5
28.000
90.000
65.000
117.000
145.000
14.000
38.000
52.000
G 1/2''
20.000
71.000
80.000
168.000
95.000
75.000
93.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 80 ...
SNZ DIN 24554 - 80 / 36
160
80.000
M27x2
36.000
115.000
83.000
149.000
180.000
18.000
45.000
72.000
G 3/4''
16.000
77.000
93.000
190.000
115.000
92.000
120.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 100...
SNZ DIN 24554 - 100 / 45
160
100.000
M33x2
45.000
138.000
97.000
162.000
200.000
18.000
45.000
70.000
G 3/4''
32.000
82.000
101.000
203.000
138.000
115.000
99.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 125...
SNZ DIN 24554 - 125 / 56
160
125.000
M42x2
56.000
175.000
126.000
208.000
250.000
22.000
58.000
95.000
G 1''
23.000
86.000
117.000
232.000
175.000
145.000
127.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 160...
SNZ DIN 24554 - 160 / 70
160
160.000
M48x2
63.000
212.000
155.000
253.000
300.000
26.000
58.000
107.000
G 1''
27.000
86.000
130.000
245.000
212.000
190.000
140.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 200...
SNZ DIN 24554 - 200 / 90
160
200.000
M64x3
85.000
275.000
190.000
300.000
360.000
33.000
76.000
121.000
G 1 1/4''
25.000
98.000
165.000
299.000
275.000
230.000
158.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表