CD23 - 惰链轮-单轴承型/双轴承型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd23_asmtab.prj},{NB=CD23AU-40-15-d15},{MO=CD23AU},{TYPE=Single bearing type},{MQ=stainless steel},{HT=-},{ST=-},{SE=40},{Z=15},{DD=15},{DP=61.08},{DO=67},{HD=44},{W=17},{S=28},{UB=6202ZZ},{BD=35},{B=11},{CR=7.65},{CR1=6.50},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd23/assembiles/cd23_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MO
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
CRR
Cr(动额定负载)
[KN]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DP
Dp
[mm]
DO
Do
[mm]
T
[mm]
HD
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
UB
轴承型号
ⁿ/ₐ
B
轴承尺寸b
[mm]
CD23AF-25-17-d6
CD23AF-25-17-d6
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
25
1.950
17
6
34.56
38
2.8
27
12
18
606ZZ
6
CD23AF-25-19-d8
CD23AF-25-19-d8
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
25
3.300
19
8
38.58
42
2.8
31
13
20
608ZZ
7
CD23AF-25-19-d10
CD23AF-25-19-d10
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
25
2.700
19
10
38.58
42
2.8
31
13
19
6900ZZ
6
CD23AF-25-20-d12
CD23AF-25-20-d12
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
25
2.900
20
12
40.59
44
2.8
33
13
19
6901ZZ
6
CD23AF-35-16-d10
CD23AF-35-16-d10
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
35
4.550
16
10
48.82
54
4.3
38
14
22
6000ZZ
8
CD23AF-35-16-d12
CD23AF-35-16-d12
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
35
5.100
16
12
48.82
54
4.3
38
14
22
6001ZZ
8
CD23AF-35-18-d15
CD23AF-35-18-d15
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
35
7.650
18
15
54.85
60
4.3
44
17
28
6202ZZ
11
CD23AF-35-21-d17
CD23AF-35-21-d17
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
35
9.550
21
17
63.91
69
4.3
53
19
31
6203ZZ
12
CD23AF-35-25-d20
CD23AF-35-25-d20
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
35
12.800
25
20
76.00
81
4.3
60
21
35
6204ZZ
14
CD23AF-40-13-d10
CD23AF-40-13-d10
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
40
4.550
13
10
53.07
59
7.2
38
14
22
6000ZZ
8
CD23AF-40-13-d12
CD23AF-40-13-d12
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
40
5.100
13
12
53.07
59
7.2
38
14
22
6001ZZ
8
CD23AF-40-15-d15
CD23AF-40-15-d15
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
40
7.650
15
15
61.08
67
7.2
44
17
28
6202ZZ
11
CD23AF-40-17-d17
CD23AF-40-17-d17
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
40
9.550
17
17
69.12
76
7.2
53
19
31
6203ZZ
12
CD23AF-40-19-d20
CD23AF-40-19-d20
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
40
12.800
19
20
77.16
84
7.2
60
21
35
6204ZZ
14
CD23AF-50-12-d12
CD23AF-50-12-d12
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
50
6.800
12
12
61.34
69
8.7
43
16
26
6201ZZ
10
CD23AF-50-13-d15
CD23AF-50-13-d15
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
50
7.650
13
15
66.34
74
8.7
44
17
28
6202ZZ
11
CD23AF-50-15-d17
CD23AF-50-15-d17
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
50
9.550
15
17
76.35
84
8.7
53
19
31
6203ZZ
12
CD23AF-50-17-d20
CD23AF-50-17-d20
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
50
12.800
17
20
86.39
94
8.7
60
21
35
6204ZZ
14
CD23AF-60-11-d12
CD23AF-60-11-d12
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
60
6.800
11
12
67.62
76
11.7
44
16
26
6201ZZ
10
CD23AF-60-11-d15
CD23AF-60-11-d15
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
60
7.650
11
15
67.62
76
11.7
44
17
28
6202ZZ
11
CD23AF-60-13-d17
CD23AF-60-13-d17
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
60
9.550
13
17
79.60
89
11.7
53
19
31
6203ZZ
12
CD23AF-60-14-d20
CD23AF-60-14-d20
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
60
12.800
14
20
85.61
95
11.7
60
21
35
6204ZZ
14
CD23AF-80-9-d15
CD23AF-80-9-d15
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
80
7.650
9
15
74.27
85
14.6
44
17
28
6202ZZ
11
CD23AF-80-10-d17
CD23AF-80-10-d17
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
80
9.550
10
17
82.20
93
14.6
52
19
31
6203ZZ
12
CD23AF-80-11-d20
CD23AF-80-11-d20
CD23AF
单轴承型
S45C
齿顶高频
发黑
80
12.800
11
20
90.16
102
14.6
60
21
35
6204ZZ
14
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表