LB15Q - 圆形拉手-自动复位型-外装型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb15q_asmtab.prj},{NB=LB15QK-L131},{SC=LB15QK},{TYPE=Automatic reset type},{MH=3-way hole},{MQ=Q235},{ST=chromate treatment},{L=131},{A=86},{B=82},{RW=0.22},{INFOTEXT=website},{PPATH=lb15q/../lb15q/assemblies/lb15q_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MH
安装孔
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
RW
参考重量
[kg/pcs]
LB15QK-L131
LB15QK-L131
LB15QK
自动复位型
3通孔
Q235
镀铬
131
86
82
0.22
LB15QF-L131
LB15QF-L131
LB15QF
自动复位型
3通孔
SUS304
镜面抛光
131
86
82
0.23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表