LF01BC-BF - 冲压类脚杯-标准型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf01bc_bf-asmtab.prj},{NB=LF01BC-D75-M16-L75},{SC=LF01BC},{D=75},{M=16},{L=75},{L1=107},{H=20},{T=2.0},{H1=10.0},{H2=13.0},{S=24},{VB=600},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf01bc_bf/lf01bc_bf-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
S
[mm]
VB
垂直承载
[kg]
LF01BC-D38-M8-L50
LF01BC-D38-M8-L50
SS400
镀锌
S45C
镀锌
38
8
50
68
11
1.6
5.5
6.5
13
400
LF01BC-D38-M8-L100
LF01BC-D38-M8-L100
SS400
镀锌
S45C
镀锌
38
8
100
118
11
1.6
5.5
6.5
13
400
LF01BC-D60-M12-L75
LF01BC-D60-M12-L75
SS400
镀锌
S45C
镀锌
60
12
75
103
18
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01BC-D60-M12-L100
LF01BC-D60-M12-L100
SS400
镀锌
S45C
镀锌
60
12
100
128
18
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01BC-D60-M12-L125
LF01BC-D60-M12-L125
SS400
镀锌
S45C
镀锌
60
12
125
153
18
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01BC-D60-M12-L150
LF01BC-D60-M12-L150
SS400
镀锌
S45C
镀锌
60
12
150
178
18
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01BC-D75-M16-L75
LF01BC-D75-M16-L75
SS400
镀锌
S45C
镀锌
75
16
75
107
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M16-L100
LF01BC-D75-M16-L100
SS400
镀锌
S45C
镀锌
75
16
100
132
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M16-L130
LF01BC-D75-M16-L130
SS400
镀锌
S45C
镀锌
75
16
130
161
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M16-L150
LF01BC-D75-M16-L150
SS400
镀锌
S45C
镀锌
75
16
150
181
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M16-L180
LF01BC-D75-M16-L180
SS400
镀锌
S45C
镀锌
75
16
180
211
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M20-L100
LF01BC-D75-M20-L100
SS400
镀锌
S45C
镀锌
75
20
100
135
20
2.0
13.0
16.0
30
900
LF01BC-D75-M20-L130
LF01BC-D75-M20-L130
SS400
镀锌
S45C
镀锌
75
20
130
164
20
2.0
13.0
16.0
30
900
LF01BC-D75-M20-L150
LF01BC-D75-M20-L150
SS400
镀锌
S45C
镀锌
75
20
150
182
20
2.0
13.0
16.0
30
900
LF01BC-D75-M20-L180
LF01BC-D75-M20-L180
SS400
镀锌
S45C
镀锌
75
20
180
214
20
2.0
13.0
16.0
30
900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表