LE03BD - 脚轮-低重心-万向型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LE01-08-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le03bd-asmtab.prj},{NB=LE03BD-D65-RN},{SC=LE03BD},{TYPE=Universal type},{SM=SPHC},{SST=Black electrophoresis},{WC=RN},{D=65},{H=92},{L=100},{W=100},{F1=80.0},{F2=78.0},{FF1=80},{FF2=78.0},{DD=11},{B=45},{R=50},{T=4},{AL=600},{INFOTEXT=website},{DDDD1=12},{DDDD2=19},{HHHH2=8.0},{PPATH=le03bd/le03bd-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SM
支架材料
ⁿ/ₐ
SST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
F1
F1[mm]
ⁿ/ₐ
F2
F2[mm]
ⁿ/ₐ
FF1
f[mm]
ⁿ/ₐ
FF2
F2[mm]
[mm]
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
R
R[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
AL
容许载重(kg)N
ⁿ/ₐ
LE03BD-D65-RN
LE03BD-D65-RN
LE03BD
通用型
SPHC
黑色电泳
65
92
100
100
80.0
78.0
80
78.0
11
45
50
4
600
LE03BD-D75-RN
LE03BD-D75-RN
LE03BD
通用型
SPHC
黑色电泳
75
106
100
100
80.0
78.0
80
78.0
11
45
55
4
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表