CB12A - 导向轮/圆柱型
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb12a_asmtab.prj},{NB=CB12AN-D40},{SC=CB12AN},{TYPE=cylindrical},{TM=S45C},{ST=plate with nickel},{RR=stainless steel},{D=40},{DD=8},{P=24},{DH=21},{T=14},{A=3},{B=8},{BEARING=628ZZ},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb12a/../cb12a/cb12a_assemblies/ca12a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
RR
挡圈
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
DH
dh
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
CB12AF-D30
CB12AF-D30
CB12AF
圆柱型
S45C
发黑
弹簧钢
30
6
19
16
12
3
6
626ZZ
CB12AF-D40
CB12AF-D40
CB12AF
圆柱型
S45C
发黑
弹簧钢
40
8
24
21
14
3
8
628ZZ
CB12AF-D50
CB12AF-D50
CB12AF
圆柱型
S45C
发黑
弹簧钢
50
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AF-D60
CB12AF-D60
CB12AF
圆柱型
S45C
发黑
弹簧钢
60
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AF-D100
CB12AF-D100
CB12AF
圆柱型
S45C
发黑
弹簧钢
100
12
28
25
16
4
8
6001ZZ
CB12AN-D30
CB12AN-D30
CB12AN
圆柱型
S45C
镀镍
不锈钢
30
6
19
16
12
3
6
626ZZ
CB12AN-D40
CB12AN-D40
CB12AN
圆柱型
S45C
镀镍
不锈钢
40
8
24
21
14
3
8
628ZZ
CB12AN-D50
CB12AN-D50
CB12AN
圆柱型
S45C
镀镍
不锈钢
50
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AN-D60
CB12AN-D60
CB12AN
圆柱型
S45C
镀镍
不锈钢
60
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AN-D100
CB12AN-D100
CB12AN
圆柱型
S45C
镀镍
不锈钢
100
12
28
25
16
4
8
6001ZZ
CB12AW-D30
CB12AW-D30
CB12AW
圆柱型
铝合金
阳极氧化
不锈钢
30
6
19
16
12
3
6
626ZZ
CB12AW-D40
CB12AW-D40
CB12AW
圆柱型
铝合金
阳极氧化
不锈钢
40
8
24
21
14
3
8
628ZZ
CB12AW-D50
CB12AW-D50
CB12AW
圆柱型
铝合金
阳极氧化
不锈钢
50
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AW-D60
CB12AW-D60
CB12AW
圆柱型
铝合金
阳极氧化
不锈钢
60
10
26
23
14
3
8
6000ZZ
CB12AW-D100
CB12AW-D100
CB12AW
圆柱型
铝合金
阳极氧化
不锈钢
100
12
28
25
16
4
8
6001ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表