CB11 - 福来轮/钢制/塑制
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb11.prj},{NB=CB11AG-d8.1-D49},{SC=CB11AG},{TYPE=Steel},{WM=SPCC},{SM=steel},{ST=Galvanized},{DD=8.1},{D=49.0},{W=14.5},{W1=20.6},{C=8},{CO=15},{COLOURR=0.75},{COLOURG=0.75},{COLOURB=0.00},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WM
轮材质
ⁿ/ₐ
SM
轴材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
C
[mm]
CO
Co
[mm]
CB11AG-d6.2-D38.5
CB11AG-d6.2-D38.5
CB11AG
钢制
SPCC
钢
镀锌
6.2
38.5
13.0
20.6
8
10
CB11AG-d8.1-D49
CB11AG-d8.1-D49
CB11AG
钢制
SPCC
钢
镀锌
8.1
49.0
14.5
20.6
8
15
CB11BP-d8.1-D38
CB11BP-d8.1-D38
CB11BP
塑制
ABS
钢
-
8.1
38.0
14.3
18.0
35
50
CB11BP-d8.1-D48.5
CB11BP-d8.1-D48.5
CB11BP
塑制
ABS
钢
-
8.1
48.5
16.0
18.0
40
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表