CAA - 轴承-深沟球轴承-开放型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caa.prj},{NB=CAA-6202},{SC=CAA},{PC=-},{TYPE=Standard type},{MATP=SUJ2},{BEARING=6202},{D=15},{D1=35},{B=11},{R=0.60},{KRPM=20},{CR=7.75},{CO=3.60},{DC1=19},{DC=20.00},{DB=31.00},{RR=0.6},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
D
轴承内径
[mm]
D1
D轴承外径
[mm]
B
B轴承宽度
[mm]
R
r倒角
[min]
KRPM
容许转速krpm(参考)
ⁿ/ₐ
CR
基本额定负载Cr(动)
[KN]
CO
基本额定负载Co(静)
[KN]
DC1
Dc
[min]
DC
Dc
[max]
DB
Db
[max]
RR
R
[max]
CAA-683
CAA-683
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
683
3
7
2
0.10
63
0.31
0.11
3.85
4.00
6.35
0.1
CAA-603
CAA-603
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
603
3
9
3
0.15
56
0.57
0.19
4.35
4.35
7.90
0.15
CAA-623
CAA-623
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
623
3
10
4
0.15
50
0.63
0.22
4.35
4.35
7.98
0.15
CAA-634
CAA-634
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
634
4
16
5
0.30
36
1.34
0.52
6.7
7.50
13.00
0.3
CAA-605
CAA-605
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
605
5
14
5
0.20
40
1.33
0.51
6.9
6.90
12.20
0.2
CAA-625
CAA-625
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
625
5
16
5
0.30
36
1.73
0.68
7.5
7.50
13.80
0.3
CAA-606
CAA-606
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
606
6
17
6
0.30
38
2.26
0.85
8.2
8.50
14.80
0.3
CAA-626
CAA-626
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
626
6
19
6
0.30
32
2.34
0.90
8.5
8.60
16.50
0.3
CAA-608
CAA-608
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
608
8
22
7
0.30
34
3.29
1.38
10.5
10.50
19.03
0.3
CAA-628
CAA-628
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
628
8
24
8
0.30
28
3.33
1.42
11.8
12.00
19.90
0.3
CAA-6700
CAA-6700
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6700
10
15
3
0.20
15
0.85
0.43
10.4
11.21
14.20
0.2
CAA-6800
CAA-6800
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6800
10
19
5
0.30
34
1.83
0.93
12
12.50
17.00
0.3
CAA-6900
CAA-6900
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6900
10
22
6
0.30
32
2.70
1.27
12
13.00
20.00
0.3
CAA-6000
CAA-6000
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6000
10
26
8
0.30
30
4.55
1.96
12
13.50
24.00
0.3
CAA-6200
CAA-6200
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6200
10
30
9
0.60
24
5.10
2.39
14
16.00
26.00
0.6
CAA-6701
CAA-6701
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6701
12
18
4
0.20
13
0.92
0.53
12.4
13.86
16.70
0.2
CAA-6801
CAA-6801
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6801
12
21
5
0.30
32
1.92
1.04
14
14.50
19.00
0.3
CAA-6901
CAA-6901
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6901
12
24
6
0.30
30
2.89
1.46
14
15.00
22.00
0.3
CAA-6001
CAA-6001
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6001
12
28
8
0.30
28
5.10
2.39
14
16.00
26.00
0.3
CAA-6201
CAA-6201
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6201
12
32
10
0.60
22
6.10
2.75
16
17.00
28.00
0.6
CAA-6702
CAA-6702
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6702
15
21
4
0.20
11
0.93
0.58
15.4
16.86
19.70
0.2
CAA-6802
CAA-6802
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6802
15
24
5
0.30
28
2.08
1.26
17
17.50
22.00
0.3
CAA-6902
CAA-6902
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6902
15
28
7
0.30
26
3.65
2.00
17
17.50
26.00
0.3
CAA-6002
CAA-6002
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6002
15
32
9
0.30
24
5.60
2.83
17
19.00
30.00
0.3
CAA-6202
CAA-6202
CAA
-
标准型
轴承钢SUJ2
6202
15
35
11
0.60
20
7.75
3.60
19
20.00
31.00
0.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表