目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
PA - 固定式顶部真空端口-安装配件
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
P系列真空吸盘
P系列配套安装托架
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/p-tuojia/pa-zhijia.prj},{NB=PA-H3-4B},{MODEL=PA},{CONNECTION=-H3},{INSTALLATION=M5:M5male thread},{SUITABLE=P1R P2R P3R P4R},{INTERFACE=4B},{DATA=dimensio},{H=8},{A=8},{T=2},{B=17.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
CONNECTION
吸盘连接处规格
[mm]
INSTALLATION
安装方式
[mm]
SUITABLE
适用吸盘规格
[mm]
INTERFACE
真空接口
[mm]
PA-H3-4J
PA-H3-4J
-H3
M6:M6X0.75
P1R P2R P3R P4R
4J:配4毫米气管用的快插接头
PA-T8-4J
PA-T8-4J
-T8
M8:M8X0.75
P6R P8R P6B P8B P8P P10P...
4J:配4毫米气管用的快插接头
PA-T8-6J
PA-T8-6J
-T8
M10:M10X1.0
P6R P8R P6B P8B P8P P10P...
6J:配6毫米气管用的快插接头
PA-M4-6J
PA-M4-6J
-M4
M12:M12X1.0
P10R P15R P15A P15B P1...
6J:配6毫米气管用的快插接头
PA-M6-6J
PA-M6-6J
-M6
M14:M14X1.0
P20R P25R P20A P25A P20B...
6J:配6毫米气管用的快插接头
PA-H3-4B
PA-H3-4B
-H3
M5:M5X0.5
P1R P2R P3R P4R
4B:配4毫米气管用的笋型接头
PA-T8-6B
PA-T8-6B
-T8
M8:M8X0.75
P6R P8R P6B P8B P8P P10P...
6B:配6毫米气管用的笋型接头
PA-M4-6B
PA-M4-6B
-M4
M8:M8X0.75
P10R P15R P15A P15B P1...
6B:配6毫米气管用的笋型接头
PA-M6-6B
PA-M6-6B
-M6
M12:M12X1.0
P20R P25R P20A P25A P20B...
6B:配6毫米气管用的笋型接头
PA-M6-M6
PA-M6-M6
-M6
M12:M12X1.0
P20R P25R P20A P25A P20B...
M6:M6X1.0
PA-M10-01
PA-M10-01
-M10
M20:M20X1.0
P60R P80R P100R P60A P80A...
01
PA-M20-02
PA-M20-02
-M20
M24:M24X2
P150R P200R
02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表