Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: Fabory
Created: 19.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
BS ≈4882 - Threaded rod with nuts
Fabory
5 Threaded rods & studbolts
Powered by
CAD模型選擇
{fabory/5_threaded_rods_and_studbolts/bs_4882_asmtab.prj},{NB=BS 4882 22x110 22060.220.110(High)},{CNSORDERNO=22060.220.110},{D=22.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=25},{FABNETWEIGHT=451.100},{L=110.0},{B=32.0},{M=22.0},{P=2.500},{DN=29.500},{E=35.030},{NENNID=M22},{BRAND=Fabory},{STANDARD=BS ≈4882},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=With 2 hexagon nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Gr.B7 - Gr.2H (ASTM A193M - ASTM A194M)},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492616388},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-03},{UNSPSC=31161619},{ETIM=EC002349},{FAB_NENN=B 28},{FAB_GEO=For nom. size=M27;d1=28;d2=50;s=4},{LOD=High}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
L
Length
[mm]
B
Width across flats
[mm]
M
Height
[mm]
P
Pitch
[mm]
DN
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
ⁿ/ₐ
Gewindestange mit Muttern...
22006.120.110
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.12500
packed per piece
Y
8715493617063
73181549
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
110.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.055
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.07650
Y
8715492615718
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
55.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.060
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.08000
Y
8715492615725
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
60.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.065
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.08370
Y
8715492615732
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
65.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.070
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.08730
Y
8715492615749
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
70.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.075
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.09090
Y
8715492615756
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
75.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.080
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.09440
Y
8715492615763
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
80.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.085
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.09800
Y
8715492615770
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
100
85.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.090
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.10160
Y
8715492615787
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
90.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.095
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.10520
Y
8715492615794
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
1000
95.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.100
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.10880
Y
8715492615800
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
100.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.105
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.11670
Y
8715493344983
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
105.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.120
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.12720
Y
8715493345003
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
2500
120.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.125
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.14700
Y
8715493750791
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
1000
125.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.120.140
M12
12.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.14470
Y
8715493345034
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
1000
140.0
19.0
12.0
1.750
17.200
21.100
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.055
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.10280
Y
8715494409247
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
55.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.060
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.11210
Y
8715492615824
73181549
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
60.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.065
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.12140
Y
8715492615831
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
65.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.070
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.12820
Y
8715492615848
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
70.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.075
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.13130
Y
8715492615855
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
75.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.080
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.13620
Y
8715492615862
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
80.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.085
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.14100
Y
8715494461740
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
85.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.090
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.14600
Y
8715492615879
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
90.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.100
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.15580
Y
8715492615886
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
100.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
Gewindestange mit Muttern...
22060.140.120
M14
14.000
Fabory
BS ≈4882
Metric thread
Right
With 2 hexagon nut
Steel
Hexagon
0.19000
Y
8715492615893
7318154890
23-11-03-03
31161619
EC002349
250
120.0
22.0
14.0
2.000
20.200
24.490
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表