目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PETP R - PLASTIQUE TECHNIQUE PETP ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/petpr.prj},{NB=Emile MaurinPETP NAT D200 1000 },{REF=PETP NAT D200},{D=200},{L=1000},{KG1=46.150},{TOL=+ 5.5 / + 1.3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=petpr.txt},{COUVIS=Naturel},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[mm]
COUVIS
Couleur
ⁿ/ₐ
Emile Maurin PETP NAT D8 ...
PETP NAT D8
8
0.080
+ 0.5 / + 0.1
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D10...
PETP NAT D10
10
0.120
+ 0.5 / + 0.1
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D12...
PETP NAT D12
12
0.190
+ 0.7 / + 0.2
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D15...
PETP NAT D15
15
0.290
+ 0.7 / + 0.2
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D16...
PETP NAT D16
16
0.320
+ 0.7 / + 0.2
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D20...
PETP NAT D20
20
0.490
+ 0.7 / + 0.2
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D25...
PETP NAT D25
25
0.770
+ 0.9 / + 0.2
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D30...
PETP NAT D30
30
1.100
+ 0.9 / + 0.2
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D35...
PETP NAT D35
35
1.600
+ 1.1 / + 0.2
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D40...
PETP NAT D40
40
1.950
+ 1.1 / + 0.2
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D45...
PETP NAT D45
45
2.430
+ 1.3 / + 0.3
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D50...
PETP NAT D50
50
3.000
+ 1.3 / + 0.3
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D55...
PETP NAT D55
55
3.700
+ 1.3 / + 0.3
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D60...
PETP NAT D60
60
4.300
+ 1.6 / + 0.3
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D65...
PETP NAT D65
65
5.000
+ 1.6 / + 0.3
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D70...
PETP NAT D70
70
5.800
+ 1.6 / + 0.3
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D75...
PETP NAT D75
75
6.600
+ 2 / + 0.4
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D80...
PETP NAT D80
80
7.500
+ 2 / + 0.4
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D85...
PETP NAT D85
85
8.500
+ 2.2 / + 0.5
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D90...
PETP NAT D90
90
9.500
+ 2.2 / + 0.5
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D10...
PETP NAT D100
100
11.800
+ 3 / + 0.7
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D11...
PETP NAT D110
110
14.200
+ 3 / + 0.7
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D12...
PETP NAT D120
120
16.650
+ 3.5 / + 0.8
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D12...
PETP NAT D125
125
18.050
+ 3.5 / + 0.8
Naturel
Emile Maurin PETP NAT D13...
PETP NAT D130
130
19.000
+ 3.8 / + 0.9
Naturel
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表