目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PA6 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pa6r.prj},{NB=Emile Maurin PA6NATR55 1000},{COU=Naturel},{D=55},{L=1000},{KG1=2.800},{TOL=+ 1.3 / + 0.3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pa6r.txt},{COU1='Naturel','Noir'},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[mm]
Emile Maurin PA6NATR2 L=3...
PA6NATR2
2
0.004
+ 0.3 / + 0.1
Emile Maurin PA6NATR3 L=3...
PA6NATR3
3
0.009
+ 0.3 / + 0.1
Emile Maurin PA6NATR4 L=3...
PA6NATR4
4
0.016
+ 0.3 / + 0.1
Emile Maurin PA6NATR5 L=3...
PA6NATR5
5
0.025
+ 0.4 / + 0.1
Emile Maurin PA6NATR6 L=3...
PA6NATR6
6
0.035
+ 0.4 / + 0.1
Emile Maurin PA6NATR7 L=3...
PA6NATR7
7
0.048
+ 0.4 / + 0.1
Emile Maurin PA6NATR8 L=3...
PA6NATR8
8
0.062
+ 0.5 / + 0.1
Emile Maurin PA6NATR10 L=...
PA6NATR10
10
0.097
+ 0.5 / + 0.1
Emile Maurin PA6NATR12 L=...
PA6NATR12
12
0.140
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR15 L=...
PA6NATR15
15
0.220
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR16 L=...
PA6NATR16
16
0.250
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR18 L=...
PA6NATR18
18
0.310
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR20 L=...
PA6NATR20
20
0.380
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR22 L=...
PA6NATR22
22
0.460
+ 0.9 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR25 L=...
PA6NATR25
25
0.590
+ 0.9 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR28 L=...
PA6NATR28
28
0.740
+ 0.9 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR30 L=...
PA6NATR30
30
0.840
+ 0.9 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR32 L=...
PA6NATR32
32
0.970
+ 1.1 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR35 L=...
PA6NATR35
35
1.150
+ 1.1 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR40 L=...
PA6NATR40
40
1.500
+ 1.1 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATR45 L=...
PA6NATR45
45
1.890
+ 1.3 / + 0.3
Emile Maurin PA6NATR50 L=...
PA6NATR50
50
2.330
+ 1.3 / + 0.3
Emile Maurin PA6NATR55 L=...
PA6NATR55
55
2.800
+ 1.3 / + 0.3
Emile Maurin PA6NATR60 L=...
PA6NATR60
60
3.350
+ 1.6 / + 0.3
Emile Maurin PA6NATR65 L=...
PA6NATR65
65
3.900
+ 1.6 / + 0.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表