目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle CLAVINOX C - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304 BARREAU A CLAVETTE - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/clavinoxc.prj},{NB=Emile Maurin CLAVINOXC4 100},{S=4},{L=100},{KG1=0.126},{TOL=h9 : 0 / -0.030 mm},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=clavinoxc.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S
Dimension carré
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : mm]
Emile Maurin CLAVINOXC3 L...
CLAVINOXC3
3
0.007
h9 : 0 / -0.025 mm
Emile Maurin CLAVINOXC4 L...
CLAVINOXC4
4
0.013
h9 : 0 / -0.030 mm
Emile Maurin CLAVINOXC5 L...
CLAVINOXC5
5
0.020
h9 : 0 / -0.030 mm
Emile Maurin CLAVINOXC6 L...
CLAVINOXC6
6
0.028
h9 : 0 / -0.030 mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表