目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L T - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316lt.prj},{NB=Emile Maurin 316LT2000X2 1000},{REF=316LT2000X2},{E=2.0},{I=1000},{L=2000},{KG1=31.400},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316lt.txt},{DENSITE=7.900},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LT2000X0,...
316LT2000X0,4
0.4
6.320
Emile Maurin 316LT2000X0,...
316LT2000X0,5
0.5
7.900
Emile Maurin 316LT2000X0,...
316LT2000X0,6
0.6
9.480
Emile Maurin 316LT2000X0,...
316LT2000X0,8
0.8
12.640
Emile Maurin 316LT2000X1
316LT2000X1
1.0
15.800
Emile Maurin 316LT2000X1,...
316LT2000X1,2
1.2
18.960
Emile Maurin 316LT2000X1,...
316LT2000X1,5
1.5
23.700
Emile Maurin 316LT2000X2
316LT2000X2
2.0
31.600
Emile Maurin 316LT2000X2,...
316LT2000X2,5
2.5
39.500
Emile Maurin 316LT2000X3
316LT2000X3
3.0
47.400
Emile Maurin 316LT2000X4
316LT2000X4
4.0
63.200
Emile Maurin 316LT2000X5
316LT2000X5
5.0
79.000
Emile Maurin 316LT2000X6
316LT2000X6
6.0
94.800
Emile Maurin 316LT2000X8
316LT2000X8
8.0
126.400
Emile Maurin 316LT2000X10
316LT2000X10
10.0
158.000
Emile Maurin 316LT2000X12
316LT2000X12
12.0
189.600
Emile Maurin 316LT2000X15
316LT2000X15
15.0
237.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表