目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L C - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316 - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316lc.prj},{NB=Emile Maurin 316LC20 1000},{S=20},{L=1000},{KG1=3.200},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316lc.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LC5 L=300...
316LC5
5
0.200
Emile Maurin 316LC8 L=300...
316LC8
8
0.500
Emile Maurin 316LC10 L=30...
316LC10
10
0.800
Emile Maurin 316LC12 L=30...
316LC12
12
1.130
Emile Maurin 316LC14 L=30...
316LC14
14
1.540
Emile Maurin 316LC15 L=30...
316LC15
15
1.800
Emile Maurin 316LC18 L=30...
316LC18
18
2.560
Emile Maurin 316LC20 L=30...
316LC20
20
3.200
Emile Maurin 316LC25 L=30...
316LC25
25
4.910
Emile Maurin 316LC30 L=30...
316LC30
30
7.100
Emile Maurin 316LC40 L=30...
316LC40
40
12.500
Emile Maurin 316LC50 L=30...
316LC50
50
19.600
Emile Maurin 316LC60 L=30...
316LC60
60
28.000
Emile Maurin 316LC70 L=30...
316LC70
70
38.000
Emile Maurin 316LC80 L=30...
316LC80
80
51.000
Emile Maurin 316LC100 L=3...
316LC100
100
78.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表