目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 304L TRRS ISO - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - SERIE EBAUCHE - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/304ltrrsiso.prj},{NB=Emile Maurin 304LTRRS48.32 1000},{D=48.3},{E=2.0},{L=1000},{KG1=2.319},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=304ltrrs.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre exterieure
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 304LTRRS13.5...
304LTRRS13.51.6
13.5
1.6
0.477
Emile Maurin 304LTRRS17.2...
304LTRRS17.21.6
17.2
1.6
0.625
Emile Maurin 304LTRRS17.2...
304LTRRS17.22
17.2
2.0
0.761
Emile Maurin 304LTRRS21.3...
304LTRRS21.31.6
21.3
1.6
0.812
Emile Maurin 304LTRRS21.3...
304LTRRS21.32
21.3
2.0
0.967
Emile Maurin 304LTRRS26.9...
304LTRRS26.91.6
26.9
1.6
1.043
Emile Maurin 304LTRRS26.9...
304LTRRS26.92
26.9
2.0
1.247
Emile Maurin 304LTRRS33.7...
304LTRRS33.71.6
33.7
1.6
1.324
Emile Maurin 304LTRRS33.7...
304LTRRS33.72
33.7
2.0
1.588
Emile Maurin 304LTRRS42.4...
304LTRRS42.41.6
42.4
1.6
1.684
Emile Maurin 304LTRRS42.4...
304LTRRS42.42
42.4
2.0
2.023
Emile Maurin 304LTRRS48.3...
304LTRRS48.31.6
48.3
1.6
1.927
Emile Maurin 304LTRRS48.3...
304LTRRS48.32
48.3
2.0
2.319
Emile Maurin 304LTRRS60.3...
304LTRRS60.31.6
60.3
1.6
2.423
Emile Maurin 304LTRRS60.3...
304LTRRS60.32
60.3
2.0
2.920
Emile Maurin 304LTRRS76.1...
304LTRRS76.11.6
76.1
1.6
3.076
Emile Maurin 304LTRRS76.1...
304LTRRS76.12
76.1
2.0
3.711
Emile Maurin 304LTRRS76.1...
304LTRRS76.13
76.1
3.0
5.565
Emile Maurin 304LTRRS88.9...
304LTRRS88.91.6
88.9
1.6
3.500
Emile Maurin 304LTRRS88.9...
304LTRRS88.92
88.9
2.0
4.352
Emile Maurin 304LTRRS88.9...
304LTRRS88.93
88.9
3.0
6.560
Emile Maurin 304LTRRS114....
304LTRRS114.31.6
114.3
1.6
4.500
Emile Maurin 304LTRRS114....
304LTRRS114.32
114.3
2.0
5.600
Emile Maurin 304LTRRS114....
304LTRRS114.33
114.3
3.0
8.430
Emile Maurin 304LTRRS139....
304LTRRS139.72
139.7
2.0
6.860
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表