目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle S300PB ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE S300Pb A USINABILITE AMELIOREE CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série C - Aciers à usinabilité ameliorée
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_c/s300pbetr.prj},{NB=Emile Maurin S300PBETR38 100},{D=38},{L=100},{KG1=8.903},{TOL=h10 : 0 / -100 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=s300pbetr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin S300PBETR2 L...
S300PBETR2
2
0.003
- / -
Emile Maurin S300PBETR3 L...
S300PBETR3
3
0.005
h10 : 0 / -40 µ
Emile Maurin S300PBETR4 L...
S300PBETR4
4
0.010
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin S300PBETR5 L...
S300PBETR5
5
0.015
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin S300PBETR6 L...
S300PBETR6
6
0.022
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin S300PBETR7 L...
S300PBETR7
7
0.030
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin S300PBETR8 L...
S300PBETR8
8
0.040
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin S300PBETR9 L...
S300PBETR9
9
0.050
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin S300PBETR10 ...
S300PBETR10
10
0.062
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin S300PBETR11 ...
S300PBETR11
11
0.075
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin S300PBETR12 ...
S300PBETR12
12
0.089
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin S300PBETR13 ...
S300PBETR13
13
0.104
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin S300PBETR14 ...
S300PBETR14
14
0.121
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin S300PBETR15 ...
S300PBETR15
15
0.139
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin S300PBETR16 ...
S300PBETR16
16
0.158
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin S300PBETR17 ...
S300PBETR17
17
0.178
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin S300PBETR18 ...
S300PBETR18
18
0.200
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin S300PBETR19 ...
S300PBETR19
19
0.223
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin S300PBETR20 ...
S300PBETR20
20
0.247
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin S300PBETR21 ...
S300PBETR21
21
0.272
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin S300PBETR22 ...
S300PBETR22
22
0.298
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin S300PBETR23 ...
S300PBETR23
23
0.326
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin S300PBETR24 ...
S300PBETR24
24
0.355
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin S300PBETR25 ...
S300PBETR25
25
0.385
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin S300PBETR26 ...
S300PBETR26
26
0.417
h10 : 0 / -84 µ
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表