目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle E24PB ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE E24Pb A USINABILITE AMELIOREE CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série C - Aciers à usinabilité ameliorée
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_c/e24pbetr.prj},{NB=Emile Maurin E24PBETR24 1000},{D=24},{L=1000},{KG1=3.551},{TOL=h10 : 0 / -84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=e24pbetr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin E24PBETR6 L=...
E24PBETR6
6
0.222
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin E24PBETR8 L=...
E24PBETR8
8
0.395
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin E24PBETR9 L=...
E24PBETR9
9
0.499
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin E24PBETR10 L...
E24PBETR10
10
0.617
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin E24PBETR12 L...
E24PBETR12
12
0.888
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR14 L...
E24PBETR14
14
1.208
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR15 L...
E24PBETR15
15
1.387
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR16 L...
E24PBETR16
16
1.578
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR17 L...
E24PBETR17
17
1.782
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR18 L...
E24PBETR18
18
1.998
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E24PBETR20 L...
E24PBETR20
20
2.466
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR21 L...
E24PBETR21
21
2.719
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR22 L...
E24PBETR22
22
2.984
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR24 L...
E24PBETR24
24
3.551
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR25 L...
E24PBETR25
25
3.853
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR26 L...
E24PBETR26
26
4.168
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR28 L...
E24PBETR28
28
4.834
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR30 L...
E24PBETR30
30
5.549
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E24PBETR32 L...
E24PBETR32
32
6.313
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR33 L...
E24PBETR33
33
6.714
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR35 L...
E24PBETR35
35
7.550
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR40 L...
E24PBETR40
40
9.870
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR45 L...
E24PBETR45
45
12.490
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR50 L...
E24PBETR50
50
15.410
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E24PBETR55 L...
E24PBETR55
55
18.650
h10 : 0 / -120 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表