目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 34CD4 RCETH - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 34CD4 RECUIT ETIRE - HEXAGONE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série B - Aciers de construction alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_b/34cd4rceth.prj},{NB=Emile Maurin 34CD4RCETH24 1000},{S=24},{L=1000},{KG1=3.916},{TOL=h11 : 0 / -130 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=34cd4rceth.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin 34CD4RCETH12...
34CD4RCETH12
12
1.130
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH14...
34CD4RCETH14
14
1.332
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH16...
34CD4RCETH16
16
1.740
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH17...
34CD4RCETH17
17
1.965
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH19...
34CD4RCETH19
19
2.454
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH22...
34CD4RCETH22
22
3.290
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH24...
34CD4RCETH24
24
3.916
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH25...
34CD4RCETH25
25
4.249
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH27...
34CD4RCETH27
27
4.956
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH30...
34CD4RCETH30
30
6.118
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH32...
34CD4RCETH32
32
6.961
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH36...
34CD4RCETH36
36
8.810
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH41...
34CD4RCETH41
41
11.428
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH46...
34CD4RCETH46
46
14.385
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin 34CD4RCETH50...
34CD4RCETH50
50
16.995
h11 : 0 / -160 µ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表