目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle TCA - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE XC70/XC80 - TOLE BLEUE A CALIBRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/tca.prj},{NB=Emile Maurin TCA2606 1000},{REF=TCA260X6},{I=260},{E=6.0},{L=1000},{KG1=18.34},{TOL1=+2.50/-1.75},{TOL2=± 0.23},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=tca.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur
[mm]
TOL2
Tolérances épaisseur
[mm]
Emile Maurin TCA2600.3 L=...
TCA260X0,3
260
0.3
0.920
+2.50/-1.75
± 0.03
Emile Maurin TCA2600.4 L=...
TCA260X0,4
260
0.4
1.230
+2.50/-1.75
± 0.03
Emile Maurin TCA2600.5 L=...
TCA260X0,5
260
0.5
1.530
+2.50/-1.75
± 0.04
Emile Maurin TCA2600.6 L=...
TCA260X0,6
260
0.6
1.840
+2.50/-1.75
± 0.04
Emile Maurin TCA2600.7 L=...
TCA260X0,7
260
0.7
2.140
+2.50/-1.75
± 0.05
Emile Maurin TCA2600.8 L=...
TCA260X0,8
260
0.8
2.450
+2.50/-1.75
± 0.05
Emile Maurin TCA2600.9 L=...
TCA260X0,9
260
0.9
2.760
+2.50/-1.75
± 0.05
Emile Maurin TCA2601 L=15...
TCA260X1
260
1.0
3.060
+2.50/-1.75
± 0.05
Emile Maurin TCA2601.2 L=...
TCA260X1,2
260
1.2
3.670
+2.50/-1.75
± 0.06
Emile Maurin TCA2601.5 L=...
TCA260X1,5
260
1.5
4.590
+2.50/-1.75
± 0.06
Emile Maurin TCA2602 L=15...
TCA260X2
260
2.0
6.120
+2.50/-1.75
± 0.07
Emile Maurin TCA2602.5 L=...
TCA260X2,5
260
2.5
7.650
+2.50/-1.75
± 0.07
Emile Maurin TCA2603 L=15...
TCA260X3
260
3.0
9.180
+2.50/-1.75
± 0.09
Emile Maurin TCA2603.5 L=...
TCA260X3,5
260
3.5
10.720
+2.50/-1.75
± 0.09
Emile Maurin TCA2604 L=15...
TCA260X4
260
4.0
12.250
+2.50/-1.75
± 0.09
Emile Maurin TCA2604.5 L=...
TCA260X4,5
260
4.5
13.780
+2.50/-1.75
± 0.11
Emile Maurin TCA2605 L=15...
TCA260X5
260
5.0
15.310
+2.50/-1.75
± 0.11
Emile Maurin TCA2605.5 L=...
TCA260X5,5
260
5.5
16.840
+2.50/-1.75
± 0.11
Emile Maurin TCA2606 L=15...
TCA260X6
260
6.0
18.340
+2.50/-1.75
± 0.23
Emile Maurin TCA2606.5 L=...
TCA260X6,5
260
6.5
19.900
+2.50/-1.75
± 0.23
Emile Maurin TCA2607 L=15...
TCA260X7
260
7.0
21.430
+2.50/-1.75
± 0.23
Emile Maurin TCA2608 L=15...
TCA260X8
260
8.0
24.490
+2.50/-1.75
± 0.40
Emile Maurin TCA2609 L=15...
TCA260X9
260
9.0
27.550
+6/0
± 0.40
Emile Maurin TCA26010 L=1...
TCA260X10
260
10.0
30.620
+6/0
± 0.40
Emile Maurin TCA25012 L=1...
TCA250X12
250
12.0
35.330
+6/0
± 0.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表