目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A37 ETCI - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNIERE INEGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a37etci.prj},{NB=Emile Maurin A37ETCI40304 1000},{A=40},{B=30},{E=4},{R=1.00},{L=1000},{KG1=2.072},{TOL1=± 0.15},{TOL2=± 0.15},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a37etci.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
R
maxi
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur a+b
[mm]
TOL2
Tolérances épaisseur e
[mm]
Emile Maurin A37ETCI15103...
A37ETCI15103
15
10
3
0.80
0.518
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCI20103...
A37ETCI20103
20
10
3
0.80
0.636
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCI20153...
A37ETCI20153
20
15
3
0.80
0.754
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCI25153...
A37ETCI25153
25
15
3
0.80
0.871
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCI25154...
A37ETCI25154
25
15
4
0.80
1.130
± 0.10
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI25155...
A37ETCI25155
25
15
5
0.80
1.374
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI30153...
A37ETCI30153
30
15
3
0.80
0.989
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI30203...
A37ETCI30203
30
20
3
0.80
1.107
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI30204...
A37ETCI30204
30
20
4
0.80
1.444
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI30205...
A37ETCI30205
30
20
5
0.80
1.766
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI40203...
A37ETCI40203
40
20
3
1.00
1.342
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI40204...
A37ETCI40204
40
20
4
1.00
1.758
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI40205...
A37ETCI40205
40
20
5
1.00
2.159
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI40304...
A37ETCI40304
40
30
4
1.00
2.072
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI40305...
A37ETCI40305
40
30
5
1.00
2.551
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI45304...
A37ETCI45304
45
30
4
1.00
2.229
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI45305...
A37ETCI45305
45
30
5
1.00
2.476
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI45306...
A37ETCI45306
45
30
6
1.00
3.250
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI50304...
A37ETCI50304
50
30
4
1.00
2.386
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI50305...
A37ETCI50305
50
30
5
1.00
2.944
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI50306...
A37ETCI50306
50
30
6
1.00
3.485
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI50353...
A37ETCI50353
50
35
3
1.00
1.931
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI60305...
A37ETCI60305
60
30
5
1.00
3.336
± 0.20
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI60306...
A37ETCI60306
60
30
6
1.00
3.956
± 0.20
± 0.15
Emile Maurin A37ETCI60405...
A37ETCI60405
60
40
5
1.00
3.729
± 0.20
± 0.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表