目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A37 ETC - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a37etc.prj},{NB=Emile Maurin A37ETC23 1000},{S=23},{L=1000},{KG1=4.153},{TOL=h11 : 0 /-130 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a37etc.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S
Coté carré
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin A37ETC3 L=30...
A37ETC3
3
0.071
h11 : 0 / -60 µ
Emile Maurin A37ETC4 L=30...
A37ETC4
4
0.126
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETC5 L=30...
A37ETC5
5
0.196
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETC6 L=30...
A37ETC6
6
0.283
h11 : 0 / -75 µ
Emile Maurin A37ETC7 L=30...
A37ETC7
7
0.385
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETC8 L=30...
A37ETC8
8
0.502
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETC9 L=30...
A37ETC9
9
0.636
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETC10 L=3...
A37ETC10
10
0.785
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A37ETC11 L=3...
A37ETC11
11
0.950
h11 : 0 /-110 µ
Emile Maurin A37ETC12 L=3...
A37ETC12
12
1.130
h11 : 0 /-110 µ
Emile Maurin A37ETC13 L=3...
A37ETC13
13
1.327
h11 : 0 /-110 µ
Emile Maurin A37ETC14 L=3...
A37ETC14
14
1.539
h11 : 0 /-110 µ
Emile Maurin A37ETC15 L=3...
A37ETC15
15
1.766
h11 : 0 /-110 µ
Emile Maurin A37ETC16 L=3...
A37ETC16
16
2.010
h11 : 0 /-110 µ
Emile Maurin A37ETC17 L=3...
A37ETC17
17
2.269
h11 : 0 /-110 µ
Emile Maurin A37ETC18 L=3...
A37ETC18
18
2.543
h11 : 0 /-110 µ
Emile Maurin A37ETC19 L=3...
A37ETC19
19
2.834
h11 : 0 /-130 µ
Emile Maurin A37ETC20 L=3...
A37ETC20
20
3.140
h11 : 0 /-130 µ
Emile Maurin A37ETC21 L=3...
A37ETC21
21
3.462
h11 : 0 /-130 µ
Emile Maurin A37ETC22 L=3...
A37ETC22
22
3.799
h11 : 0 /-130 µ
Emile Maurin A37ETC23 L=3...
A37ETC23
23
4.153
h11 : 0 /-130 µ
Emile Maurin A37ETC24 L=3...
A37ETC24
24
4.522
h11 : 0 /-130 µ
Emile Maurin A37ETC25 L=3...
A37ETC25
25
4.906
h11 : 0 /-130 µ
Emile Maurin A37ETC26 L=3...
A37ETC26
26
5.307
h11 : 0 /-130 µ
Emile Maurin A37ETC28 L=3...
A37ETC28
28
6.154
h11 : 0 /-130 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表