目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-32 - Roulette d'appareil pivotante, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'appareil
Modèle 38-32 Roulette d'appareil pivotante, à trou central
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_dappareil/38_32/38_32.prj},{NB=emile_maurin_38-321-50},{REF=38-321-50},{VERSION=Sans frein},{D1=50},{D2=11},{D3=43},{H1=69},{L1=25},{L2=18},{CHARGE=75},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{L7=43.9},{L5=25},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-321-35
38-321-35
Sans frein
35
11
43
50
15
25
75
Emile Maurin 38-321-50
38-321-50
Sans frein
50
11
43
69
25
18
75
Emile Maurin 38-321-75
38-321-75
Sans frein
75
11
43
98
28
23
75
Emile Maurin 38-322-50
38-322-50
Avec frein arrière
50
11
43
69
25
18
75
Emile Maurin 38-322-75
38-322-75
Avec frein arrière
75
11
43
98
28
23
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表