目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-05 - Roulette d'appareil jumelée, pivotante, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'appareil
Modèle 38-05 Roulette d'appareil jumelée, pivotante, à platine
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_dappareil/38_05/38_05.prj},{NB=emile_maurin_38-052-75_0},{REF=38-052-75},{PIV=0},{VERSION=Roulement lisse},{FREIN=Avec frein arrière},{D1=75},{D2=6.2},{H1=101},{L1=60},{L2=60},{L3=34},{L4=25},{CHARGE=100},{PLATINE=2},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FREIN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CHARGE
[kg]
PLATINE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-051-50
38-051-50
Roulement lisse
Sans frein
50
6.2
71
60
60
31
18
70
1
Emile Maurin 38-051-75
38-051-75
Roulement lisse
Sans frein
75
6.2
101
60
60
34
25
100
2
Emile Maurin 38-052-50
38-052-50
Roulement lisse
Avec frein arrière
50
6.2
71
60
60
31
18
70
1
Emile Maurin 38-052-75
38-052-75
Roulement lisse
Avec frein arrière
75
6.2
101
60
60
34
25
100
2
Emile Maurin 38-053-50
38-053-50
Roulement à billes
Sans frein
50
6.2
71
60
60
31
18
70
1
Emile Maurin 38-053-75
38-053-75
Roulement à billes
Sans frein
75
6.2
101
60
60
34
25
100
2
Emile Maurin 38-054-50
38-054-50
Roulement à billes
Avec frein arrière
50
6.2
71
60
60
31
18
70
1
Emile Maurin 38-054-75
38-054-75
Roulement à billes
Avec frein arrière
75
6.2
101
60
60
34
25
100
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表