目錄: EGIS
Created: 19.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
LUE - Rails de guidage LUE
EGIS
systeme_lue
Powered by
CAD模型選擇
{egis/systeme_lue/lue.prj},{NB=egis_LUE 6035_400_T10_25_50_100_400_0_400_0_400_400_400},{TYPE=LUE 6035},{H=60},{H1=77},{B=60},{L=400},{FORMT=T10},{LA=50},{ECART=100},{B1=40},{B2=25},{B3=42},{V1=M8},{V2=M8},{H2=33.0},{H3=20},{H4=11},{LMAX=1000},{LVS=400},{POSVS=0},{LMJ=400},{POSMJ=0},{DIA=10.000},{BVM=35},{CAGEPOS4=E-HW20},{LCAGEPOS4=400},{CAGEPOS5=E-H24 ZW},{LCAGEPOS5=400},{CAGEPOS6=E-BF5015},{LCAGEPOS6=400},{PPATH=lue_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
0/-0.2
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
LA
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
V2
T10/T03
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
LMAX
[mm]
CAGEPOS4
Référence cage POS.4
ⁿ/ₐ
CAGEPOS5
Référence cage POS.5
ⁿ/ₐ
CAGEPOS6
Référence cage POS.6
ⁿ/ₐ
EGIS - LUE 5025x400 T10 2...
LUE 5025
50
62
45
25.0
50
25.0
30
20
31
M6
M6
25.5
17
10
800
E-HW15
E-H15
E-H10
EGIS - LUE 6035x400 T10 2...
LUE 6035
60
77
60
25.0
50
25.0
40
25
42
M8
M8
33.0
20
11
1000
E-HW20
E-H24 ZW
E-BF5015
EGIS - LUE 7040x400 T10 2...
LUE 7040
70
89
65
25.0
50
25.0
40
25
47
M10
M8
37.5
24
13
1000
E-HW25
E-H34 ZW
E-BF5015
EGIS - LUE 8050x400 T10 2...
LUE 8050
80
100
86
25.0
50
25.0
51
36
61
M12
M12
42.0
26
14
1000
E-HW30
E-H44 ZW
E-BF5015
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表