目錄: EGIS
Created: 19.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
V - Rails de guidage V
EGIS
rails_m_v
Powered by
CAD模型選擇
{egis/rails_m_v/v_part.prj},{NB=egis_V4525_T15_400__40_80_Q10},{TYPEML=0.000},{H=45},{B=25},{L1MINX=20.000},{L1MINST=9.000},{L1DEFAULT=40.000},{B1=25},{V=14.0},{A=1.5},{H1=7.5},{P1=6.9},{T=15},{HT=25.300},{A1=0.500},{V1D=6.000},{V1H=6.000},{V1H1=12.000},{V1PROF=15.990},{V1D1=8.000},{V1A=0.500},{V1B=8.490},{V1X=1.000},{T10D=7.500},{T10DA=0.750},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF=15.000},{T03DPROF1=1.0},{FORMRAYNURE=1.000},{TYPE=V4525},{FORMTX='T15', 'T15 - Trou noyuré pour VIST', 'T10' , 'T10 - Trou outre pour VIST', 'T03', 'T03 - Trou taraudé pour VIST et de profondeur T','', 'Sans trou de fixation'},{VIST=M6},{L=400},{FORMT=T15},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
0/-0.2
[mm]
B
0/-0.1
[mm]
L1L2
Valeur pour centrage
[mm]
L2
[mm]
B1
0/-0.2
[mm]
V
[mm]
A
min.
[mm]
VIST
Vis T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
P1
[mm]
T
min.
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
EGIS - V3015x400 - T15 - ...
V3015
30
15
20.00
20.00
15
10.5
1.5
M4
5.5
4.6
15
M3
EGIS - V3115x400 - T15 - ...
V3115
31
15
20.00
20.00
15
11.0
1.5
M4
6.0
5.2
15
M3
EGIS - V4020x400 - T15 - ...
V4020
40
20
40.00
40.00
20
13.5
1.5
M6
7.5
6.9
20
M5
EGIS - V4422x400 - T15 - ...
V4422
44
22
40.00
40.00
22
16.6
1.5
M6
9.0
6.9
15
M5
EGIS - V4525x400 - T15 - ...
V4525
45
25
40.00
40.00
25
14.0
1.5
M6
7.5
6.9
15
M6
EGIS - V5025x400 - T15 - ...
V5025
50
25
40.00
40.00
25
17.0
1.5
M6
10.0
6.9
15
M6
EGIS - V6035x400 - T15 - ...
V6035
60
35
50.00
50.00
35
20.0
1.5
M8
11.0
9.1
20
M6
EGIS - V6535x400 - T15 - ...
V6535
65
35
50.00
50.00
35
20.0
1.5
M8
11.0
9.1
20
M6
EGIS - V7040x400 - T15 - ...
V7040
70
40
50.00
50.00
40
24.0
1.5
M10
13.0
11.1
25
M6
EGIS - V8050x400 - T15 - ...
V8050
80
50
50.00
50.00
50
26.0
1.5
M12
14.0
13.1
30
M6
EGIS - V8550x400 - T15 - ...
V8550
85
50
50.00
50.00
50
26.0
1.5
M12
14.0
13.1
30
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表