目錄: EGIS
Created: 19.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
E-BF - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
cages
Powered by
CAD模型選擇
{egis/cages/ebf.prj},{NB=egis_E-BF5032_99},{TYPE=E-BF5032},{DW=5},{B1=32},{LW=27.8},{LA=8},{L1=5.5},{L=99.0},{LMAX=2000},{C=140'400},{CO=375'700},{LDEFAUT=99.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DW
[mm]
B1
[mm]
LW
[mm]
LA
[mm]
L1
[mm]
LMAX
[mm]
C
Charge de base
[N/100mm]
CO
Charge de base
[N/100mm]
EGIS - E-BF3020 - L=99
E-BF3020
3
20
15.8
6
4.5
2000
57'750
170'200
EGIS - E-BF5015 - L=99
E-BF5015
5
15
11.8
8
5.5
2000
70'410
154'700
EGIS - E-BF5023 - L=99
E-BF5023
5
23
19.8
8
5.5
2000
107'080
265'200
EGIS - E-BF5032 - L=99
E-BF5032
5
32
27.8
8
5.5
2000
140'400
375'700
EGIS - E-BF7028 - L=103
E-BF7028
7
28
24.0
11
7.5
2000
153'000
331'900
EGIS - E-BF7035 - L=103
E-BF7035
7
35
30.0
11
7.5
2000
182'480
416'300
EGIS - E-BF12022 - L=100
E-BF12022
12
22
18.0
16
10.0
2000
183'000
288'400
EGIS - E-BF12040 - L=100
E-BF12040
12
40
36.0
16
10.0
2000
317'950
586'800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表