Nederlands
svenska
English
Serie C9
Danly
Rectangular Die Sets
Ball Bearing
Series C9
Powered by
CAD模型選擇
{danly/rechteckige_lagergestelle/kugelfuehrung/serie_c9/serie_c9.prj},{NB=4040-C9-55-200(1-1-1-1-1-1-1-111)},{A=265},{B1=400},{A1=400},{B=265},{C1=50},{C2=50},{C3=32},{D=25},{E1=310},{E2=310},{P=45},{ANZAHL=4},{AJOJ=1},{MAT=2},{VERSBUCHSEN=1},{BESTNR1=4040-C9-55},{BESTNR2=4040-C9-55-S},{INFO=< -- INFO L},{MFX=1, 'A Links Rechts', 2, 'B Vorn Hinten'},{MFXX=1, 'A Links Rechts', 2, 'B Vorn Hinten'},{AUSZX=1, 'D62520870', 2, 'D62525870'},{AUSZX1=1, '-'},{VERSKX=1, 'D62509820', 2, 'D62505820', 3, 'D62507820', 4, 'D62510820', 5, 'D62511820'},{VERSKX1=1, 'D62503810', 2, 'D62504810'},{AUSBD=1, 'D62503850', 2, 'D62505850', 3, 'D62506850'},{L=200},{VERSB=1},{AUSB=1},{AUSK=1},{VERSK=1},{TF=1},{AUS=1},{VERSZ=1},{AUSZ=1},{VERSZK=1},{MF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR1
Bestell-Nr. ohne Zwischenplatte
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Bestell-Nr. mit Zwischenplatte
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
P
[mm]
ANZAHL
No. of Clamps
ⁿ/ₐ
2516-C9-33
2516-C9-33
2516-C9-33-S
125
160
250
35
32
32
25
25
170
80
40
4
2516-C9-34
2516-C9-34
2516-C9-34-S
125
160
250
35
32
40
25
25
170
80
40
4
2516-C9-43
2516-C9-43
2516-C9-43-S
125
160
250
35
40
32
25
25
170
80
40
4
2516-C9-44
2516-C9-44
2516-C9-44-S
125
160
250
35
40
40
25
25
170
80
40
4
2520-C9-33
2520-C9-33
2520-C9-33-S
125
200
250
75
32
32
25
25
170
120
40
4
2520-C9-34
2520-C9-34
2520-C9-34-S
125
200
250
75
32
40
25
25
170
120
40
4
2520-C9-43
2520-C9-43
2520-C9-43-S
125
200
250
75
40
32
25
25
170
120
40
4
2520-C9-44
2520-C9-44
2520-C9-44-S
125
200
250
75
40
40
25
25
170
120
40
4
2525-C9-33
2525-C9-33
2525-C9-33-S
125
250
250
125
32
32
25
25
170
170
40
4
2525-C9-34
2525-C9-34
2525-C9-34-S
125
250
250
125
32
40
25
25
170
170
40
4
2525-C9-43
2525-C9-43
2525-C9-43-S
125
250
250
125
40
32
25
25
170
170
40
4
2525-C9-44
2525-C9-44
2525-C9-44-S
125
250
250
125
40
40
25
25
170
170
40
4
3116-C9-44
3116-C9-44
3116-C9-44-S
180
160
315
25
40
40
32
25
225
70
45
4
3116-C9-45
3116-C9-45
3116-C9-45-S
180
160
315
25
40
50
32
25
225
70
45
4
3116-C9-54
3116-C9-54
3116-C9-54-S
180
160
315
25
50
40
32
25
225
70
45
4
3116-C9-55
3116-C9-55
3116-C9-55-S
180
160
315
25
50
50
32
25
225
70
45
4
3120-C9-44
3120-C9-44
3120-C9-44-S
180
200
315
65
40
40
32
25
225
110
45
4
3120-C9-45
3120-C9-45
3120-C9-45-S
180
200
315
65
40
50
32
25
225
110
45
4
3120-C9-54
3120-C9-54
3120-C9-54-S
180
200
315
65
50
40
32
25
225
110
45
4
3120-C9-55
3120-C9-55
3120-C9-55-S
180
200
315
65
50
50
32
25
225
110
45
4
3125-C9-44
3125-C9-44
3125-C9-44-S
180
250
315
115
40
40
32
25
225
160
45
4
3125-C9-45
3125-C9-45
3125-C9-45-S
180
250
315
115
40
50
32
25
225
160
45
4
3125-C9-54
3125-C9-54
3125-C9-54-S
180
250
315
115
50
40
32
25
225
160
45
4
3125-C9-55
3125-C9-55
3125-C9-55-S
180
250
315
115
50
50
32
25
225
160
45
4
3131-C9-44
3131-C9-44
3131-C9-44-S
180
315
315
180
40
40
32
25
225
225
45
4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表