目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SC3W-FP1系列 - 調速閥
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
调速阀弯管型带快插接头SC3W-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/sc3w/sc3w.prj},{NB=SC3W-6-4-FP1},{MODEL=SC3W},{PS=6 : R1/8},{PS1=6},{BORE=4},{OPTION=},{M=R1/8},{VER=2},{MX=9.728},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
PS
連接口徑
ⁿ/ₐ
M
ねじ径
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
CMAX
[mm]
CMIN
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
チューブ挿入長さ
[mm]
HEX
六角形的相反側
[mm]
SC3W-M5-4-FP1
SC3W
M5 : M5 x 0.8
M5x0.8
3.4
12.4
30.2
27.2
0
9.6
6.0
8.8
17.2
12.9
8
SC3W-6-4-FP1
SC3W
6 : R1/8
R1/8
38.4
16.2
0.0
0.0
8
7.3
23.1
9.0
10.0
0.0
13
SC3W-8-6-FP1
SC3W
8 : R1/4
R1/4
51.2
24.9
0.0
0.0
11
9.5
27.2
12.0
13.8
0.0
17
SC3W-10-6-FP1
SC3W
10 : R3/8
R3/8
52.4
23.1
0.0
0.0
12
11.3
28.3
14.0
12.5
0.0
19
SC3W-15-10-FP1
SC3W
15 : R1/2
R1/2
66.7
33.8
0.0
0.0
15
13.5
36.0
16.0
19.3
0.0
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表