目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SQHJ - 插管式接头
CHELIC
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/fitting/sqhj.prj},{NB=SQHJ8-6},{D1=8},{D2=6},{MODEL=SQHJ8-6},{B=45.0},{C1=18.0},{C2=16.5},{G=12.4},{L=27.0},{SA=9.0},{WEIGHT=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
D1
管径
[mm]
D2
管径
[mm]
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
SA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
SQHJ6-4
6
4
SQHJ6-4
41.5
17.0
14.4
10.5
24.5
5.3
3.0
SQHJ8-4
8
4
SQHJ8-4
45.0
18.0
14.4
12.4
27.0
5.3
4.0
SQHJ8-6
8
6
SQHJ8-6
45.0
18.0
16.5
12.4
27.0
9.0
4.0
SQHJ10-6
10
6
SQHJ10-6
46.8
20.0
16.5
14.3
26.8
9.0
4.5
SQHJ10-8
10
8
SQHJ10-8
47.0
20.0
17.8
14.3
27.0
20.0
6.0
SQHJ12-8
12
8
SQHJ12-8
54.0
23.5
17.8
17.8
30.5
20.0
7.0
SQHJ12-10
12
10
SQHJ12-10
54.0
23.5
19.2
17.8
30.5
35.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表