目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SQF - 五通接管
CHELIC
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/fitting/sqf.prj},{NB=SQF6},{D1=6},{D2=6},{MODEL=SQF6},{MODEL1=SQF6-6},{C1=17.1},{C2=17.1},{D=3.3},{E=20.7},{F1=8.1},{F2=40.6},{L=66.2},{G=12.4},{J=12.4},{SA=10.0},{WEIGHT=16.5},{A1=60.200},{A2=17.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
D1
管径
[mm]
D2
管径
[mm]
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
SA
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
SQF4
4
4
SQF4
14.8
14.6
3.3
20.6
8.1
40.6
65.4
12.4
12.4
4.2
16.0
SQF6-4
6
4
SQF6-4
17.1
14.6
3.3
20.7
8.1
40.6
66.2
12.4
12.4
4.2
16.0
SQF6
6
6
SQF6
17.1
17.1
3.3
20.7
8.1
40.6
66.2
12.4
12.4
10.0
16.5
SQF8-6
8
6
SQF8-6
18.9
17.1
3.3
25.8
9.2
47.0
76.4
14.3
14.3
10.0
26.0
SQF8
8
8
SQF8
18.9
18.9
3.3
26.0
9.2
47.0
76.4
14.3
14.3
16.0
22.0
SQF10-8
10
8
SQF10-8
20.2
18.9
3.3
26.4
11.3
57.1
86.7
17.8
17.8
30.0
39.0
SQF10
10
10
SQF10
20.2
20.2
3.3
26.4
11.3
57.1
86.7
17.8
17.8
30.0
39.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表