目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SPF - 大小连接管
CHELIC
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/fitting/spf.prj},{NB=SPF6-8},{D1=6},{D2=8},{MODEL=SPF6-8},{B=40.7},{C1=16.5},{C2=18.0},{WEIGHT=1.2},{A1=6.000},{A2=18.300},{A3=19.100},{A4=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
D1
管径
[mm]
D2
管径
[mm]
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
SPF4-6
4
6
SPF4-6
36.1
14.7
16.5
0.5
SPF6-8
6
8
SPF6-8
40.7
16.5
18.0
1.2
SPF8-10
8
10
SPF8-10
44.1
18.0
19.4
1.7
SPF10-12
10
12
SPF10-12
48.1
19.4
22.4
2.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表