目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
M16-M26 - 浮动接头
CHELIC
辅助元件
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/accessories/floatingjoint/m16-m26.prj},{NB=CJ-M20x1.5},{MODEL=CJ-M20x1.5},{MODEL1=CJ-M20X1.5},{M=M20},{MD=20},{TP=1.5},{A=105},{B=25},{C=32},{D=50},{E=27.5},{F=15.5},{G=29.5},{U=2.15},{WEIGHT=781.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
M
牙径
[mm]
TP
牙距
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
U
偏心量
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CJ-M16x1.5
CJ-M16x1.5
M16
1.5
88
21
27
38
31.0
8.0
24.0
1.65
395.0
CJ-M18x1.5
CJ-M18x1.5
M18
1.5
88
21
27
38
22.0
9.0
27.0
1.65
405.5
CJ-M20x1.5
CJ-M20x1.5
M20
1.5
105
25
32
50
27.5
15.5
29.5
2.15
781.0
CJ-M22x1.5
CJ-M22x1.5
M22
1.5
105
25
32
50
25.5
17.5
32.0
2.15
812.5
CJ-M24x1.5
CJ-M24x1.5
M24
1.5
122
30
41
57
30.0
18.0
36.0
2.65
1262.5
CJ-M26x1.5
CJ-M26x1.5
M26
1.5
122
30
41
57
30.0
18.0
41.0
2.65
1324.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表