目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2543...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2543.prj},{NB=2543 1/8},{IDNR=},{MOD=2543 1/8},{B=G1/8},{L=15},{SW=13},{NDMB=9.728},{KDMB=8.566},{D1=13.500},{INFO=Infotext},{MOD1=2543_1/8},{F1=0.300},{L1=4.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
[mm]
SW
[mm]
2543 M5
2543 M5
M5
11
8
2543 1/8
2543 1/8
G1/8
15
13
2543 1/4
2543 1/4
G1/4
22
17
2543 3/8
2543 3/8
G3/8
23
20
2543 1/2
2543 1/2
G1/2
28
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表