目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0114 - Shim washers DIN 988
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07522.prj},{NB=B0114.2230030},{BESTBLOHM=B0114.2230030},{MATERIAL=Stahl},{D1=22},{D2=30},{H=0.30},{GEW=0.0007},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
H
height
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0114.0306010
B0114.0306010
Steel
3
6
0.10
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0306015
B0114.0306015
Steel
3
6
0.15
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0306020
B0114.0306020
Steel
3
6
0.20
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0306025
B0114.0306025
Steel
3
6
0.25
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0306030
B0114.0306030
Steel
3
6
0.30
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0306050
B0114.0306050
Steel
3
6
0.50
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0306100
B0114.0306100
Steel
3
6
1.00
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0408010
B0114.0408010
Steel
4
8
0.10
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0408015
B0114.0408015
Steel
4
8
0.15
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0408020
B0114.0408020
Steel
4
8
0.20
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0408030
B0114.0408030
Steel
4
8
0.30
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0408050
B0114.0408050
Steel
4
8
0.50
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0408100
B0114.0408100
Steel
4
8
1.00
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0510010
B0114.0510010
Steel
5
10
0.10
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0510015
B0114.0510015
Steel
5
10
0.15
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0510020
B0114.0510020
Steel
5
10
0.20
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0510025
B0114.0510025
Steel
5
10
0.25
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0510030
B0114.0510030
Steel
5
10
0.30
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0510050
B0114.0510050
Steel
5
10
0.50
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0510100
B0114.0510100
Steel
5
10
1.00
0.0000
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0612010
B0114.0612010
Steel
6
12
0.10
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0612020
B0114.0612020
Steel
6
12
0.20
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0612025
B0114.0612025
Steel
6
12
0.25
0.0001
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0612030
B0114.0612030
Steel
6
12
0.30
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0114.0612050
B0114.0612050
Steel
6
12
0.50
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表