目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0120 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07165.prj},{NB=B0120.106X12},{BESTBLOHM=B0120.106X12},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=-},{D=M 6},{D1=4.0},{L=12},{L1=-},{T=2.0},{SW=3.0},{GEW=0.0017},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6.000},{M=6.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{TYP=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0120.03X5
B0120.03X5
Steel
-
M 3
2.0
5
-
1.2
1.5
0.0001
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.03X6
B0120.03X6
Steel
-
M 3
2.0
6
-
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.03X8
B0120.03X8
Steel
-
M 3
2.0
8
-
1.2
1.5
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.03X10
B0120.03X10
Steel
-
M 3
2.0
10
-
1.2
1.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.03X12
B0120.03X12
Steel
-
M 3
2.0
12
-
1.2
1.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.03X16
B0120.03X16
Steel
-
M 3
2.0
16
-
1.2
1.5
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.03X20
B0120.03X20
Steel
-
M 3
2.0
20
-
1.2
1.5
0.0008
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.04X5
B0120.04X5
Steel
-
M 4
2.5
5
-
1.5
2.0
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.04X6
B0120.04X6
Steel
-
M 4
2.5
6
-
1.5
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.04X8
B0120.04X8
Steel
-
M 4
2.5
8
-
1.5
2.0
0.0005
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.04X10
B0120.04X10
Steel
-
M 4
2.5
10
-
1.5
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.04X12
B0120.04X12
Steel
-
M 4
2.5
12
-
1.5
2.0
0.0008
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.04X16
B0120.04X16
Steel
-
M 4
2.5
16
-
1.5
2.0
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.04X20
B0120.04X20
Steel
-
M 4
2.5
20
-
1.5
2.0
0.0014
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.04X25
B0120.04X25
Steel
-
M 4
2.5
25
-
1.5
2.0
0.0017
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.05X5
B0120.05X5
Steel
-
M 5
3.5
5
-
2.0
2.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.05X6
B0120.05X6
Steel
-
M 5
3.5
6
-
2.0
2.5
0.0005
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.05X8
B0120.05X8
Steel
-
M 5
3.5
8
-
2.0
2.5
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.05X10
B0120.05X10
Steel
-
M 5
3.5
10
-
2.0
2.5
0.0010
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.05X12
B0120.05X12
Steel
-
M 5
3.5
12
-
2.0
2.5
0.0012
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.05X16
B0120.05X16
Steel
-
M 5
3.5
16
-
2.0
2.5
0.0017
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.05X20
B0120.05X20
Steel
-
M 5
3.5
20
-
2.0
2.5
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.05X25
B0120.05X25
Steel
-
M 5
3.5
25
-
2.0
2.5
0.0028
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.05X30
B0120.05X30
Steel
-
M 5
3.5
30
-
2.0
2.5
0.0033
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0120.06X6
B0120.06X6
Steel
-
M 6
4.0
6
-
2.0
3.0
0.0008
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表