BK55.0001 - Senkrechtspanner mit waagerechter Grundplatte
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/klemmhebel_spannhebel_und_exzenterhebel/bk55_0001.prj},{NB=BK55.0001.0350020},{SHA256=MDtCTzcwXDa3y8Yx30IwU/bhC7l59PB1pPQCyrU6VVQ=},{INAME=bk55_0001_350020},{NAME=bk55_0001_350020},{ID=bk55_0001_350020},{ARTNR=BK55.0001.0350020},{DESC=Senkrechtspanner mit waagerechter Grundplatte},{L1=92},{L2=50},{L3=20},{L4=16.0},{L6=43},{L7=35},{L8=60},{L9=123},{H1=41},{H2=100},{H3=10},{H4=42},{H5=129},{B1=10.0},{B2=6.00},{B3=24},{B4=48},{LO1=26.0},{LO2=13.0},{LO3=28},{LO4=27-32},{VAR_1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
L1
Länge (L1)
[mm]
L2
Länge (L2)
[mm]
L3
Länge (L3)
[mm]
L4
Länge (L4)
[mm]
L6
Länge (L6)
[mm]
L7
Länge (L7)
[mm]
L8
Länge (L8)
[mm]
L9
Länge (L9)
[mm]
H1
Höhe (H1)
[mm]
H2
Höhe (H2)
[mm]
H3
Höhe (H3)
[mm]
H4
Höhe (H4)
[mm]
H5
Höhe (H5)
[mm]
B1
Länge (B1)
[mm]
B2
Länge (B2)
[mm]
B3
Länge (B3)
[mm]
B4
Länge (B4)
[mm]
LO1
Länge (Lo1)
[mm]
LO2
Länge (Lo2)
[mm]
LO3
Länge (Lo3)
[mm]
LO4
Länge (Lo4)
[mm]
VAR_1
Durchmesser (Ø)
[mm]
BK55.0001.0350020
BK55.0001.0350020
Senkrechtspanner mit waag...
92
50
20
16.0
43
35
60
123
41
100
10
42
129
10.0
6.00
24
48
26.0
13.0
28
27-32
5.5
BK55.0001.0400035
BK55.0001.0400035
Senkrechtspanner mit waag...
116
63
40
23.0
53
44
76
154
52
126
14
50
162
13.3
8.25
30
60
25.4
25.4
40
33-48
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表