ML 40 - Moteur latéral Ø 40
Apore
Convoyeurs à bande
Moteur latéral
Powered by
CAD模型選擇
{apore/convoyeurs_bandes/moteur_lateral/ml_40.prj},{NB=apore_ml40_180 W_80x1000},{M=180 W},{B=80},{L=1000},{X=222},{Y=282},{Z=196},{INFO=INFOTEXT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
M
Moteur
ⁿ/ₐ
B
Lar. bande
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Apore ML 40 - 90 W - 80 x...
90 W
80
202
262
190
Apore ML 40 - 120 W - 80 ...
120 W
80
222
282
196
Apore ML 40 - 180 W - 80 ...
180 W
80
222
282
196
Apore ML 40 - 90 W - 160 ...
90 W
160
202
262
270
Apore ML 40 - 120 W - 160...
120 W
160
222
282
276
Apore ML 40 - 180 W - 160...
180 W
160
222
282
276
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表