目錄: Alfa Laval
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN 11853-2 - Flange Groove NF
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD模型選擇
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11853_2_flange_groove.prj},{NB=8010000397},{IDNR=8010000397},{DESC=FLANGE NF DN150 H3 1.4307 },{SHAPE=Flange Groove},{STANDARD=DIN 11853-2},{MATERIAL=1.4307 (304L)},{SURFACE=H3},{SIZE=150},{OD=154},{ID=150},{T=2.0},{A=213},{B=29.500},{F=188},{W=2.109},{B1=17.500},{D1=75.000},{D3=78.325},{D6=83.800},{D12=77.000},{HD=14.000},{P417=3.393},{P598=2.450},{P599=1.000},{AH=8},{INFO=Data sheet}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface finish
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
OD
Outer diameter
[mm]
ID
Inner diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
F
Diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
8010000383
8010000383
FLANGE NF DN10 H3 1.4307
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
10
13
10
1.5
54
25.500
37
0.152
8010000384
8010000384
FLANGE NF DN15 H3 1.4307
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
15
19
16
1.5
59
25.500
42
0.152
8010000385
8010000385
FLANGE NF DN20 H3 1.4307
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
20
23
20
1.5
64
25.500
47
0.222
8010000386
8010000386
FLANGE NF DN25 H3 1.4307
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
25
29
26
1.5
70
25.500
53
0.266
8010000388
8010000388
FLANGE NF DN32 H3 1.4307
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
32
35
32
1.5
76
25.500
59
0.342
8010000390
8010000390
FLANGE NF DN40 H3 1.4307
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
40
41
38
1.5
82
25.500
65
0.342
8010000391
8010000391
FLANGE NF DN50 H3 1.4307
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
50
53
50
1.5
94
25.500
77
0.418
8010000392
8010000392
FLANGE NF DN65 H3 1.4307
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
65
70
66
2.0
113
25.500
95
0.608
8010000394
8010000394
FLANGE NF DN80 H3 1.4307
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
80
85
81
2.0
133
27.500
112
0.893
8010000395
8010000395
FLANGE NF DN100 H3 1.4307...
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
100
104
100
2.0
159
27.500
137
1.406
8010000396
8010000396
FLANGE NF DN125 H3 1.4307...
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
125
129
125
2.0
183
29.500
161
1.758
8010000397
8010000397
FLANGE NF DN150 H3 1.4307...
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
150
154
150
2.0
213
29.500
188
2.109
8010000506
8010000506
FLANGE NF DN10 H3 1.4404
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
10
13
10
1.5
54
25.500
37
0.152
8010000507
8010000507
FLANGE NF DN15 H3 1.4404
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
15
19
16
1.5
59
25.500
42
0.152
8010000508
8010000508
FLANGE NF DN20 H3 1.4404
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
20
23
20
1.5
64
25.500
47
0.222
8010000509
8010000509
FLANGE NF DN25 H3 1.4404
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
25
29
26
1.5
70
25.500
53
0.266
8010000510
8010000510
FLANGE NF DN32 H3 1.4404
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
32
35
32
1.5
76
25.500
59
0.342
8010000511
8010000511
FLANGE NF DN40 H3 1.4404
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
40
41
38
1.5
82
25.500
65
0.342
8010000512
8010000512
FLANGE NF DN50 H3 1.4404
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
50
53
50
1.5
94
25.500
77
0.418
8010000513
8010000513
FLANGE NF DN65 H3 1.4404
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
65
70
66
2.0
113
25.500
95
0.608
8010000514
8010000514
FLANGE NF DN80 H3 1.4404
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
80
85
81
2.0
133
27.500
112
0.893
8010000515
8010000515
FLANGE NF DN100 H3 1.4404...
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
100
104
100
2.0
159
27.500
137
1.406
8010000516
8010000516
FLANGE NF DN125 H3 1.4404...
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
125
129
125
2.0
183
29.500
161
1.758
8010000517
8010000517
FLANGE NF DN150 H3 1.4404...
Flange Groove
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
150
154
150
2.0
213
29.500
188
2.109
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表