目錄: Alfa Laval
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN 11853-2 - Flange Collar BF
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD模型選擇
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11853_2_flange_collar.prj},{NB=8010000410},{IDNR=8010000410},{DESC=FLANGE BF DN150 H3 1.4307 },{SHAPE=Flange Collar},{STANDARD=DIN 11853-2},{MATERIAL=1.4307 (304L)},{SURFACE=H3},{SIZE=150},{OD=154},{ID=150},{T=2.0},{A=213},{B=28},{F=188},{W=2.109},{B2=16.000},{D7=78.280},{D11=83.850},{HD=14.000},{AH=8.000},{P569=2.450},{P570=1.000},{P571=0.875},{INFO=Data sheet}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface finish
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
OD
Outer diameter
[mm]
ID
Inner diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
F
Diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
8010000398
8010000398
FLANGE BF DN10 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
10
13
10
1.5
54
24
37
0.176
8010000399
8010000399
FLANGE BF DN15 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
15
19
16
1.5
59
24
42
0.190
8010000400
8010000400
FLANGE BF DN20 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
20
23
20
1.5
64
24
47
0.224
8010000401
8010000401
FLANGE BF DN25 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
25
29
26
1.5
70
24
53
0.285
8010000402
8010000402
FLANGE BF DN32 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
32
35
32
1.5
76
24
59
0.304
8010000403
8010000403
FLANGE BF DN40 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
40
41
38
1.5
82
24
65
0.342
8010000404
8010000404
FLANGE BF DN50 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
50
53
50
1.5
94
24
77
0.418
8010000405
8010000405
FLANGE BF DN65 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
65
70
66
2.0
113
24
95
0.608
8010000406
8010000406
FLANGE BF DN80 H3 1.4307
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
80
85
81
2.0
133
26
112
0.912
8010000408
8010000408
FLANGE BF DN100 H3 1.4307...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
100
104
100
2.0
159
26
137
1.406
8010000409
8010000409
FLANGE BF DN125 H3 1.4307...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
125
129
125
2.0
183
28
161
1.758
8010000410
8010000410
FLANGE BF DN150 H3 1.4307...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4307 (304L)
H3
150
154
150
2.0
213
28
188
2.109
8010000518
8010000518
FLANGE BF DN10 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
10
13
10
1.5
54
24
37
0.176
8010000519
8010000519
FLANGE BF DN15 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
15
19
16
1.5
59
24
42
0.190
8010000520
8010000520
FLANGE BF DN20 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
20
23
20
1.5
64
24
47
0.224
8010000521
8010000521
FLANGE BF DN25 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
25
29
26
1.5
70
24
53
0.285
8010000522
8010000522
FLANGE BF DN32 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
32
35
32
1.5
76
24
59
0.304
8010000523
8010000523
FLANGE BF DN40 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
40
41
38
1.5
82
24
65
0.342
8010000524
8010000524
FLANGE BF DN50 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
50
53
50
1.5
94
24
77
0.418
8010000525
8010000525
FLANGE BF DN65 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
65
70
66
2.0
113
24
95
0.608
8010000526
8010000526
FLANGE BF DN80 H3 1.4404
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
80
85
81
2.0
133
26
112
0.912
8010000527
8010000527
FLANGE BF DN100 H3 1.4404...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
100
104
100
2.0
159
26
137
1.406
8010000528
8010000528
FLANGE BF DN125 H3 1.4404...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
125
129
125
2.0
183
28
161
1.758
8010000529
8010000529
FLANGE BF DN150 H3 1.4404...
Flange Collar
DIN 11853-2
1.4404 (316L)
H3
150
154
150
2.0
213
28
188
2.109
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表