目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
peb:T型正螺紋三通 - T型正螺紋三通
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/self_made_series/peb_series.prj},{NB=PEB6M5},{TC=M5},{SC=},{TT=},{D=6},{L5=16.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
D
接管口徑
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
P
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
J
[mm]
JB
[mm]
H
[mm]
PEB4M5
PEB4M5
4
M5X0.8
9.0
3.5
14.0
17.0
21.0
3.2
6.5
9
PEB6M5
PEB6M5
6
M5X0.8
12.5
3.5
16.5
20.0
23.5
3.2
8.0
12
PEB801
PEB801
8
1/8"
15.0
7.5
18.5
23.0
30.5
4.3
9.5
14
PEB1001
PEB1001
10
1/8"
18.0
7.5
21.0
26.5
34.0
4.3
11.0
17
PEB1202
PEB1202
12
1/4"
21.0
10.0
23.0
30.0
41.0
4.3
13.0
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表