目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GPL : 迷你L型螺紋兩通 - 迷你型L型螺紋直通
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭(G牙)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gpl_mini_series.prj},{NB=GPL4M5-M},{MODEL=GPL4M5-M},{D=4.0},{R=M5X0.8},{FR=5.000},{P=8.5},{L=3.5},{K=12.5},{EA=15.0},{EB=14.5},{H=7},{X=7.8},{Y=9.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
ⁿ/ₐ
FR
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
GPL3.2M3-M
GPL3.2M3-M
3.2
M3X0.5
3.000
7.5
3.0
12.0
14.5
14.0
7
6.8
8.7
GPL3.2M5-M
GPL3.2M5-M
3.2
M5X0.8
5.000
7.5
3.5
12.0
14.5
14.5
7
6.8
8.7
GPL4M3-M
GPL4M3-M
4.0
M3X0.5
3.000
8.5
3.0
12.5
15.0
14.0
7
7.8
9.5
GPL4M5-M
GPL4M5-M
4.0
M5X0.8
5.000
8.5
3.5
12.5
15.0
14.5
7
7.8
9.5
GPL401-M
GPL401-M
4.0
G1/8
9.728
8.5
5.5
12.5
15.0
14.0
10
7.8
9.5
GPL402-M
GPL402-M
4.0
G1/4
13.157
8.5
6.5
12.5
15.0
16.5
14
7.8
9.5
GPL6M5-M
GPL6M5-M
6.0
M5X0.8
5.000
10.5
3.5
13.5
16.0
15.5
7
9.8
11.7
GPL601-M
GPL601-M
6.0
G1/8
9.728
10.5
5.5
13.5
16.0
14.5
10
9.8
11.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表