目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SXP - PU波纹吸盘
AIRBEST
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/sxp.prj},{NB=SXP30U},{MODEL=SXP},{DS=30},{MS=U},{CF=},{ST1='','Blank:Single sucker, no connection specification','-G1F','G1F:G1/8 Internal thread','-G1M','G1M:G1/8 External thread'},{D=30},{ST2=21.3},{A=28.0},{D1=16.5},{D2=5.0},{Y=8.0},{ST3=13.0},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DS
尺寸规格
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
H1
h
[mm]
LG
[mm]
A
[mm]
D1
d
[mm]
D2
d1
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
SXP20U
SXP
20
21
14.8
-
0.000
0.0
0.0
20.0
12.0
5.0
4.5
13.0
SXP25U
SXP
25
26
18.9
-
0.000
0.0
0.0
24.4
15.4
5.0
7.3
13.0
SXP30U
SXP
30
30
21.3
-
0.000
0.0
0.0
28.0
16.5
5.0
8.0
13.0
SXP35U
SXP
35
35
25.3
-
0.000
0.0
0.0
33.0
21.0
6.5
9.8
17.0
SXP40U
SXP
40
40
28.4
-
0.000
0.0
0.0
37.5
22.0
6.5
10.6
17.0
SXP50U
SXP
50
50
35.5
-
0.000
0.0
0.0
47.0
27.5
10.5
13.4
24.0
SXP70U-G3F
SXP
70
70
60.0
G3/8
16.662
0.0
11.5
67.0
47.0
10.5
18.6
22.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表