HATBJH - 带挡圈键槽定位T型-T型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbjh.prj},{NB=HATBJH-6901ZZ-h20},{CODE=HATBJH},{XH=6901ZZ},{HH=20},{HH1=20,25,30},{HH2=[20:40/1]},{DD=12},{DH7=24},{H7=+0.021/0},{DH=21},{T=12},{B=6},{HHH1=15.8},{L=56},{L1=44},{L2=32},{S=9.8},{D1=5.3},{L3=8},{L3GC=+0.0180/-0.0180},{H1=3.3},{MTC2=10},{MTP=},{MTC=},{NR=},{PPATH=zhouchengzuo/hatbjh/hatbjh5.prj},{PDF=hatbjh.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
H7
[mm]
DH
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
D1
d1
[mm]
L3
[mm]
L3GC
L3公差
ⁿ/ₐ
H1
h1
[mm]
MTC2
[mm]
HATBJH-623ZZ-h10
HATBJH-623ZZ-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
623ZZ
3
10
+0.015/0
7
10
4
18.8
36
26
16
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
5
HATBJH-624ZZ-h10
HATBJH-624ZZ-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
624ZZ
4
13
+0.018/0
9
10
5
20.8
38
28
18
4.8
4.3
3
+0.0125/-0.0125
1.4
5
HATBJH-605ZZ-h10
HATBJH-605ZZ-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
605ZZ
5
14
+0.018/0
10
10
5
20.8
40
30
20
4.8
5.3
4
+0.0150/-0.0150
1.8
5
HATBJH-606ZZ-h15
HATBJH-606ZZ-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
606ZZ
6
17
+0.021/0
13
12
6
27.8
47
35
23
9.8
5.3
4
+0.0150/-0.0150
1.8
5
HATBJH-608ZZ-h15
HATBJH-608ZZ-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
608ZZ
8
22
+0.021/0
18
12
7
29.8
53
41
29
9.8
5.3
6
+0.0150/-0.0150
2.8
5
HATBJH-6900ZZ-h20
HATBJH-6900ZZ-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6900ZZ
10
22
+0.021/0
19
12
6
34.8
53
41
29
9.8
5.3
6
+0.0150/-0.0150
2.8
10
HATBJH-6000ZZ-h20
HATBJH-6000ZZ-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6000ZZ
10
26
+0.021/0
22
15
8
36.8
58
46
34
9.8
5.3
8
+0.0180/-0.0180
3.3
10
HATBJH-6901ZZ-h20
HATBJH-6901ZZ-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6901ZZ
12
24
+0.021/0
21
12
6
35.8
56
44
32
9.8
5.3
8
+0.0180/-0.0180
3.3
10
HATBJH-6001ZZ-h20
HATBJH-6001ZZ-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6001ZZ
12
28
+0.021/0
24
15
8
37.8
60
48
36
9.8
5.3
8
+0.0180/-0.0180
3.3
10
HATBJH-6902ZZ-h25
HATBJH-6902ZZ-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6902ZZ
15
28
+0.021/0
25
12
7
42.8
60
48
36
14.8
5.3
8
+0.0180/-0.0180
3.3
10
HATBJH-6002ZZ-h25
HATBJH-6002ZZ-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6002ZZ
15
32
+0.025/0
28
15
9
44.8
68
54
40
14.8
6.3
10
+0.0180/-0.0180
3.3
10
HATBJH-6903ZZ-h25
HATBJH-6903ZZ-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6903ZZ
17
30
+0.021/0
27
13
7
43.8
64
52
38
14.8
6.3
10
+0.0180/-0.0180
3.3
10
HATBJH-6003ZZ-h25
HATBJH-6003ZZ-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6003ZZ
17
35
+0.025/0
31
16
10
46.8
70
56
43
14.8
6.3
10
+0.0180/-0.0180
3.3
10
HATBJH-6904ZZ-h30
HATBJH-6904ZZ-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6904ZZ
20
37
+0.025/0
34
15
9
52.8
73
59
45
14.8
6.3
10
+0.0180/-0.0180
3.3
10
HATBJH-6004ZZ-h30
HATBJH-6004ZZ-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6004ZZ
20
42
+0.025/0
36
19
12
54.8
82
66
50
14.8
8.8
10
+0.0180/-0.0180
3.3
10
HATBJH-6005ZZ-h40
HATBJH-6005ZZ-h40
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6005ZZ
25
47
+0.025/0
41
19
12
67.8
96
76
56
14.8
8.8
12
+0.0215/-0.0215
3.3
12
HATBJH-6006ZZ-h35
HATBJH-6006ZZ-h35
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6006ZZ
30
55
+0.030/0
48
19
13
66.8
104
84
64
19.8
10.8
12
+0.0215/-0.0215
3.3
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表