HATBEK - 无挡圈双轴承高度指定T型-T型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbek.prj},{NB=HATBEK-6202ZZ-T35-h25},{CODE=HATBEK},{BEARING=6202ZZ},{TF=35,50},{T=35.000},{HF=[25:50/1]},{H=25.000},{D=15.000},{HF1=22.000},{L1=58.000},{D1=6.500},{L=72.000},{L2=44.000},{S=15.000},{DH=29.000},{DH7=35.000},{GCH7=+0.025/0},{B=11.000},{G=7.000},{MTC=},{MTP=},{NR=},{PDF=hatbek.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hatbek/hatbek4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
GDZ
固定座
[材质]
GDZ1
固定座
[表面处理]
D
d
[mm]
L1
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
DH
dh
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
公差H7
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
HATBEK-606ZZ-T25-h15
HATBEK-606ZZ-T25-h15
606ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6.000
35.000
5.500
47.000
23.000
10.000
13.000
17.000
+0.018/0
6.000
6.000
HATBEK-626ZZ-T25-h15
HATBEK-626ZZ-T25-h15
626ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6.000
37.000
5.500
49.000
25.000
10.000
15.000
19.000
+0.021/0
6.000
6.000
HATBEK-608ZZ-T25-h15
HATBEK-608ZZ-T25-h15
608ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
8.000
41.000
5.500
53.000
29.000
10.000
18.000
22.000
+0.021/0
7.000
6.000
HATBEK-628ZZ-T25-h15
HATBEK-628ZZ-T25-h15
628ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
8.000
44.000
5.500
56.000
32.000
10.000
20.000
24.000
+0.021/0
8.000
6.000
HATBEK-6900ZZ-T25-h15
HATBEK-6900ZZ-T25-h15
6900ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10.000
41.000
5.500
53.000
29.000
10.000
19.000
22.000
+0.021/0
6.000
6.000
HATBEK-6000ZZ-T25-h20
HATBEK-6000ZZ-T25-h20
6000ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10.000
46.000
5.500
58.000
34.000
10.000
22.000
26.000
+0.021/0
8.000
6.000
HATBEK-6200ZZ-T30-h20
HATBEK-6200ZZ-T30-h20
6200ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10.000
50.000
5.500
62.000
38.000
10.000
24.000
30.000
+0.021/0
9.000
6.000
HATBEK-6901ZZ-T25-h20
HATBEK-6901ZZ-T25-h20
6901ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12.000
44.000
5.500
56.000
32.000
10.000
21.000
24.000
+0.021/0
6.000
6.000
HATBEK-6001ZZ-T25-h20
HATBEK-6001ZZ-T25-h20
6001ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12.000
48.000
5.500
60.000
36.000
10.000
24.000
28.000
+0.021/0
8.000
6.000
HATBEK-6201ZZ-T30-h20
HATBEK-6201ZZ-T30-h20
6201ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12.000
52.000
5.500
64.000
40.000
10.000
26.000
32.000
+0.025/0
10.000
6.000
HATBEK-6902ZZ-T25-h20
HATBEK-6902ZZ-T25-h20
6902ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
15.000
48.000
5.500
60.000
36.000
15.000
25.000
28.000
+0.021/0
7.000
6.000
HATBEK-6002ZZ-T30-h25
HATBEK-6002ZZ-T30-h25
6002ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
15.000
54.000
6.500
68.000
40.000
15.000
28.000
32.000
+0.025/0
9.000
7.000
HATBEK-6202ZZ-T35-h25
HATBEK-6202ZZ-T35-h25
6202ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
15.000
58.000
6.500
72.000
44.000
15.000
29.000
35.000
+0.025/0
11.000
7.000
HATBEK-6903ZZ-T25-h25
HATBEK-6903ZZ-T25-h25
6903ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
17.000
52.000
6.500
64.000
38.000
15.000
27.000
30.000
+0.021/0
7.000
7.000
HATBEK-6003ZZ-T30-h25
HATBEK-6003ZZ-T30-h25
6003ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
17.000
56.000
6.500
70.000
43.000
15.000
31.000
35.000
+0.025/0
10.000
7.000
HATBEK-6203ZZ-T35-h25
HATBEK-6203ZZ-T35-h25
6203ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
17.000
62.000
6.500
76.000
49.000
15.000
34.000
40.000
+0.025/0
12.000
7.000
HATBEK-6904ZZ-T35-h30
HATBEK-6904ZZ-T35-h30
6904ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
20.000
59.000
6.500
73.000
45.000
15.000
34.000
37.000
+0.025/0
9.000
7.000
HATBEK-6004ZZ-T40-h30
HATBEK-6004ZZ-T40-h30
6004ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
20.000
66.000
9.000
82.000
50.000
15.000
36.000
42.000
+0.025/0
12.000
8.000
HATBEK-6204ZZ-T45-h30
HATBEK-6204ZZ-T45-h30
6204ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
20.000
72.000
9.000
88.000
56.000
15.000
40.000
47.000
+0.025/0
14.000
8.000
HATBEK-6005ZZ-T40-h40
HATBEK-6005ZZ-T40-h40
6005ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
25.000
76.000
9.000
96.000
56.000
15.000
41.000
47.000
+0.030/0
12.000
10.000
HATBEK-6205ZZ-T45-h40
HATBEK-6205ZZ-T45-h40
6205ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
25.000
82.000
11.000
102.000
62.000
20.000
45.000
52.000
+0.030/0
15.000
10.000
HATBEK-6006ZZ-T40-h40
HATBEK-6006ZZ-T40-h40
6006ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
30.000
84.000
11.000
104.000
64.000
20.000
48.000
55.000
+0.030/0
13.000
10.000
HATBEK-6206ZZ-T50-h40
HATBEK-6206ZZ-T50-h40
6206ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
30.000
92.000
11.000
112.000
72.000
20.000
55.000
62.000
+0.030/0
16.000
10.000
HATBEK-6007ZZ-T50-h40
HATBEK-6007ZZ-T50-h40
6007ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
35.000
92.000
11.000
112.000
72.000
20.000
55.000
62.000
+0.030/0
14.000
10.000
HATBEK-6207ZZ-T60-h40
HATBEK-6207ZZ-T60-h40
6207ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
35.000
118.000
13.000
148.000
88.000
25.000
64.000
72.000
+0.030/0
17.000
15.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表