HATBDH - 无挡圈基准面定位双轴承T型-T型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbdh.prj},{NB=HATBDH-6901ZZ-T25-h20},{CODE=HATBDH},{XH=6901ZZ},{HH=20},{T=25},{HH1=20,25,30,35,40},{HH2=[20:40/1]},{DD=12},{DH7=24},{H7=+0.021/0},{DH=21},{B=6},{H1=16},{L=56},{L1=44},{L2=32},{L3=28},{G=6},{S=10},{D1=5.5},{MTC2=10},{MTC=},{MTP=},{NR=},{PDF=hatbdh.pdf},{XH1='HATBDH','HATEDH','HATCDH','HATNDH','HATGDH'},{XH2='HATBDH','HATEDH','HATCDH','HATNDH','HATGDH','HATBDS','HATEDS'},{T1=25,30,35,40},{PPATH=zhouchengzuo/hatbdh/hatbdh5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
H7
H7公差
[mm]
DH
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
D1
d1
[mm]
HATBDH-623ZZ-T20-h10
HATBDH-623ZZ-T20-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
623ZZ
3
10
+0.015/0
7
4
19
36
26
16
18
5
5
4.5
HATBDH-624ZZ-T20-h10
HATBDH-624ZZ-T20-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
624ZZ
4
13
+0.018/0
9
5
21
38
28
18
19
5
5
4.5
HATBDH-605ZZ-T20-h10
HATBDH-605ZZ-T20-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
605ZZ
5
14
+0.018/0
10
5
21
40
30
20
20
5
5
4.5
HATBDH-606ZZ-T25-h15
HATBDH-606ZZ-T25-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
606ZZ
6
17
+0.018/0
13
6
28
47
35
23
24
6
10
5.5
HATBDH-608ZZ-T25-h15
HATBDH-608ZZ-T25-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
608ZZ
8
22
+0.021/0
18
7
30
53
41
29
26
6
10
5.5
HATBDH-6900ZZ-T25-h15
HATBDH-6900ZZ-T25-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6900ZZ
10
22
+0.021/0
19
6
30
53
41
29
26
6
10
5.5
HATBDH-6000ZZ-T25-h20
HATBDH-6000ZZ-T25-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6000ZZ
10
26
+0.021/0
22
8
37
58
46
34
29
6
10
5.5
HATBDH-6901ZZ-T25-h20
HATBDH-6901ZZ-T25-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6901ZZ
12
24
+0.021/0
21
6
36
56
44
32
28
6
10
5.5
HATBDH-6001ZZ-T25-h20
HATBDH-6001ZZ-T25-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6001ZZ
12
28
+0.021/0
24
8
38
60
48
36
30
6
10
5.5
HATBDH-6902ZZ-T25-h20
HATBDH-6902ZZ-T25-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6902ZZ
15
28
+0.021/0
25
7
38
60
54
36
30
6
15
5.5
HATBDH-6002ZZ-T30-h25
HATBDH-6002ZZ-T30-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6002ZZ
15
32
+0.025/0
28
9
45
68
54
40
34
7
15
6.5
HATBDH-6903ZZ-T25-h25
HATBDH-6903ZZ-T25-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6903ZZ
17
30
+0.021/0
27
7
44
64
52
38
32
7
15
6.5
HATBDH-6003ZZ-T30-h25
HATBDH-6003ZZ-T30-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6003ZZ
17
35
+0.025/0
31
10
47
70
56
43
35
7
15
6.5
HATBDH-6904ZZ-T35-h30
HATBDH-6904ZZ-T35-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6904ZZ
20
37
+0.025/0
34
9
53
73
59
45
36
7
15
6.5
HATBDH-6004ZZ-T40-h30
HATBDH-6004ZZ-T40-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6004ZZ
20
42
+0.025/0
36
12
55
82
66
50
41
8
15
9.0
HATBDH-6005ZZ-T40-h30
HATBDH-6005ZZ-T40-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6005ZZ
25
47
+0.025/0
41
12
58
96
76
56
48
10
15
9.0
HATBDH-6006ZZ-T40-h35
HATBDH-6006ZZ-T40-h35
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6006ZZ
30
55
+0.030/0
48
13
67
104
84
64
52
10
20
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表