NWBZR - 标准型 滚子轴承随动器 带侧板分离型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/nwbzr.prj},{NB=NWBZR-17(U)},{CODE=NWBZR},{LX=非分离型},{DD=17},{MFQ=U},{PC=0/-0.008},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{FJ=六角螺帽},{D=40},{B1=21},{B=20},{S=32.5},{R=0.52},{V=2.0},{EDZH=17.4},{EDZH1=19.3},{EDZH2=32},{EDZH3=46.6},{FHRL=3.72},{JXZS=8500},{JXZS1=3900},{ZL=149},{ZL1=155},{PDF=nwbzr.pdf},{PPATH=nwbzr/nwbzr3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
PC
偏差
ⁿ/ₐ
GB
材质
ⁿ/ₐ
JIS
材质
ⁿ/ₐ
NBJG
内部结构
ⁿ/ₐ
WQXZ
外圈形状
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
R
r
[mm]
V
油孔V
ⁿ/ₐ
EDZH
保持架C(KN)
ⁿ/ₐ
EDZH1
保持架Co(KN)
ⁿ/ₐ
EDZH2
全滚子C(KN)
ⁿ/ₐ
EDZH3
全滚子Co(KN)
ⁿ/ₐ
FHRL
轨迹表面负荷容量/KN
ⁿ/ₐ
JXZS
保持架min
ⁿ/ₐ
JXZS1
全滚子min
ⁿ/ₐ
ZL
保持架
ⁿ/ₐ
ZL1
全滚子
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
NWBZR-5(U)
NWBZR-5
非分离型
5
0/-0.008
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
16
12
11
12.0
0.52
1.5
2.84
2.65
6.46
7.81
1.08
25000
10500
14.5
15.1
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-6(U)
NWBZR-6
非分离型
6
0/-0.008
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
19
12
11
14.0
0.52
1.5
3.33
3.35
7.58
10.2
1.37
20000
8700
20.5
21.5
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-8(U)
NWBZR-8
非分离型
8
0/-0.008
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
24
15
14
17.5
0.52
1.5
5.68
5.89
11.7
15.6
1.86
17000
7000
41.5
42.5
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-10(U)
NWBZR-10
非分离型
10
0/-0.008
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
30
15
14
23.5
0.52
2.0
7.94
7.59
15.8
18.5
2.45
15000
5700
64.5
66.5
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-12(U)
NWBZR-12
非分离型
12
0/-0.008
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
32
15
14
25.5
0.52
2.0
8.53
8.44
17
21
2.74
13000
5200
71
73
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-15(U)
NWBZR-15
非分离型
15
0/-0.008
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
35
19
18
29.0
0.52
2.0
13.7
16.4
25.3
36.9
3.14
10000
4300
102
106
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-17(U)
NWBZR-17
非分离型
17
0/-0.008
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
40
21
20
32.5
0.52
2.0
17.4
19.3
32
46.6
3.72
8500
3900
149
155
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-20(U)
NWBZR-20
非分离型
20
0/-0.010
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
47
25
24
38.0
0.52
2.5
22.9
30.6
41.7
67.7
7.15
8000
3400
250
255
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-25(U)
NWBZR-25
非分离型
25
0/-0.010
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
52
25
24
43.0
0.52
2.5
24.6
33.3
45.4
79.5
8.23
7000
3000
285
295
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-30(U)
NWBZR-30
非分离型
30
0/-0.010
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
62
29
28
50.5
0.52
3.0
33.4
51.4
60
111
10.5
5500
2400
470
485
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-35(U)
NWBZR-35
非分离型
35
0/-0.012
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
72
29
28
53.5
1.00
3.0
35.5
57.3
63.2
123
12.9
5000
2200
640
655
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-40(U)
NWBZR-40
非分离型
40
0/-0.012
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
80
32
30
61.5
1.00
3.0
44.6
81.4
76.4
166
14.9
4000
1900
845
865
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-45(U)
NWBZR-45
非分离型
45
0/-0.012
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
85
32
30
66.5
1.00
3.0
46.6
88.6
80.5
183
16.1
4000
1700
915
935
nwbzr/nwbzr3.prj
NWBZR-50(U)
NWBZR-50
非分离型
50
0/-0.012
GCr15
SUJ2
保持架
圆弧形
六角螺帽
90
32
30
76.0
1.00
3.0
48.3
95.7
84.4
200
17.3
3500
1600
980
1010
nwbzr/nwbzr3.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表